Parete laterale divisoria

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

XVTL-MP/PV-6/20

Codice componente
XVTL-MP/PV-6/20
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

248.33 €

1 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Colore naturale Larghezza(mm) 482 Altezza(mm) 1907
Numero RAL 0 Con inserimento cavo falso Idoneo per la larghezza di costruzione della recinzione(mm) 0
Idoneo per la profondità di costruzione della recinzione(mm) 600 Spaziatura modulare(mm) 12.5 Tipo di costruzione Parte singola
Materiale Acciaio Numero di unità di altezza 0 Con bloccaggio falso
Finitura superficie Tipo galvanizzato Per forma di separazione interna 2a vero Per forma di separazione interna 2b vero
Per forma di separazione interna 3a vero Per forma di separazione interna 3b vero Per forma di separazione interna 4a vero
Per forma di separazione interna 4b vero

Si trova sulla pagina di Parete laterale divisoria, il codice articolo è il seguente: XVTL-MP/PV-6/20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto XVTL-MP/PV-6/20.

Supporto tecnico