Porta in metallo con maniglia con fermaglio a 3 punti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BPZ-DMS-600/20-P-EP

Codice componente
BPZ-DMS-600/20-P-EP
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

238.00 €

1 34 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Versione come porta per asservimento sezionatore falso Colore Grigio Larghezza(mm) 566
Modello Ferma la porta Altezza(mm) 2027 Profondità(mm) 18
Versione EMC vero Materiale Acciaio Grado di protezione (IP) IP55
Finitura superficie Rivestimento a polvere Versione come porta a vetri falso Grado di protezione (NEMA)

Si trova sulla pagina di Porta in metallo con maniglia con fermaglio a 3 punti, il codice articolo è il seguente: BPZ-DMS-600/20-P-EP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BPZ-DMS-600/20-P-EP.

Supporto tecnico