Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
5430 |
5431-SW |
5432 |
5433-SW |
5436 |
5439-SW |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro fascio (mm) | Ø fascio (max.) (mm) | Intervallo di Ø del fascio | Colore | N. componente produttore | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.17 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 4.8 | 4 | 4 mm (max.) | Ecru | 5430 | - | - | 19 | 19 | 5430 | |
0.35 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 4.8 | 5 | 5 mm (max.) | Nero | 5431-SW | 50 | 40 | 19 | 19 | 5431-SW | |
0.29 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 9.6 | 8 | 8 mm (max.) | Ecru | 5432 | - | - | 26 | 26 | 5432 | |
0.28 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 9.6 | 8 | 8 mm (max.) | Nero | 5433-SW | - | - | 26 | 26 | 5433-SW | |
0.32 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 15.7 | 15 | 15 mm (max.) | Ecru | 5436 | - | - | 26 | 26 | 5436 | |
0.36 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 15.7 | 15 | 15 mm (max.) | Nero | 5439-SW | - | - | 26 | 26 | 5439-SW |
Loading...
Metodo di serraggio | Autoadesivo | Privo di alogeno | No | Materiale | Poliammide 6.6 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | Morsetto | Gamma di temperatura(mm) | Superficie adesiva 31,7 x 28,6 |
Configura
Proprietà di base
Diametro fascio(mm)
Ø fascio (max.)(mm)
Intervallo di Ø del fascio
Colore
N. componente produttore
Temperatura max.(°C)
Temperatura min.(°C)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali