Cavo tessile【5 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
70I098
70I099
70I100
70I101
70I102
70I103
70I104
70I105
70I106
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore N. componente produttore Tipo (produttore)

28.93 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni Nero|Bianco70I09870I098

28.93 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni Marrone70I09970I099

28.93 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni Oro70I10070I100

28.93 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni Bianco70I10170I101

28.93 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni Grigio70I10270I102

25.55 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni Rosso70I10370I103

28.93 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni Arancione70I10470I104

13.44 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. 3 giorni Verde70I10570I105

27.85 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni Crema70I10670I106

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Caratteristiche cavo Manicotto in tessuto Disposizione conduttore Rame semplice Disposizione conduttore(mm) 42 x 0.15
Sezione trasversale (in base al numero di conduttori) (parte 1 + 2) 3 x 0,75 mm² Sezione trasversale (ciascun conduttore) (parte 1)(mm²) 0.75 Privo di alogeno No
Materiale di isolamento PVC Gamma di temperatura massima (installazione fissa)(°C) +50 Gamma di temperatura massima (installazione mobile)(°C) +50
Gamma di temperatura minima (installazione fissa)(°C) -10 Gamma di temperatura minima (installazione mobile)(°C) -10 Tensione nominale(V AC) 300
N. di cavi (parte 1)(x) 3 Diametro esterno(mm) 6.4 Confezionato
Tipo prodotto Cavo di collegamento Conformità a RoHS Con schermatura No
Vendita al metro No Tensione di prova(kV) 1.5 Codice ID cavo Marrone. blu. giallo-verde

Supporto tecnico