Cavo di collegamento

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1168898
1168899
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Sezione trasversale (in base al numero di conduttori) (parte 1 + 2) Sezione trasversale (ciascun conduttore) (parte 1)
(mm²)
N. componente produttore Diametro esterno
(mm)
Tipo (produttore)

7.35 €

1 Disponibile 3 giorni 3 x 0,75 mm²0.7511688986.101168898

7.88 €

1 Disponibile 3 giorni 3 x 1,50 mm²1.50116889971168899

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Trasparente Privo di alogeno No N. di cavi (parte 1)(x) 3
Confezionato No Tipo prodotto Cavo di collegamento Conformità a RoHS
Vendita al metro

Supporto tecnico