Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
24K030 |
24K033 |
24K036 |
24K037 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Gamma sezione trasversale | Sezione trasversale (max.) (mm²) | N. componente produttore | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.73 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | 6 mm² (max.) | 6 | 24K030 | 24K030 | |
1.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Rosso | 16 mm² (max.) | 16 | 24K033 | 24K033 | |
2.57 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | 20 mm² (max.) | 20 | 24K036 | 24K036 | |
3.11 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Rosso | 35 mm² (max.) | 35 | 24K037 | 24K037 |
Loading...
Materiale contatto | Placcatura in oro | Ø foro(mm) | 8 | Tipo isolamento | Con isolamento parziale |
---|---|---|---|---|---|
Materiale di isolamento | PVC | Tipo prodotto | Terminale ad anello | Conformità a RoHS | Sì |
Manicotto di supporto | No | Misura filettatura | M8 |
Configura
Proprietà di base
Colore
Gamma sezione trasversale
Sezione trasversale (max.)(mm²)
N. componente produttore
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali