Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
6061100005 |
6061600006 |
6061800012 |
6062610014 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di contatto | Tipo di funzionamento | Caratteristiche interruttore | Posizione interruttore | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.49 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 attuatore|1 interruttore | A 1 pedale | - | 1 x Spento/(Acceso) | F1-U1Z | |
251.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 attuatore|1 interruttore | A 1 pedale | + coperchio protettivo | 1 x Spento/(Acceso) | F1-U1Z UN | |
245.95 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 attuatore|1 interruttore | A 1 pedale | + coperchio protettivo | 1 x Spento/(Acceso) | F1-SU1Z UN | |
468.95 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 attuatori|2 interruttori | A 2 pedali | + coperchio protettivo | 2 x Spento/(Acceso) | F2-U1Z/U1Z UN |
Loading...
Colore involucro/pulsante | Nero|Rosso | Attacco (componenti) | Viti | Funzioni (interruttori) | momentaneo |
---|---|---|---|---|---|
IP nominale | IP65 | Materiale | Metallo | Temperatura max(°C) | +80 |
Temperatura min(°C) | -30 | Tipo prodotto | Interruttore a pedale | Corrente di commutazione (max)(A) | 10 |
Tensione di commutazione(V AC) | 240 | Misura filettatura | M20 |
Configura
Proprietà di base
Tipo di contatto
Tipo di funzionamento
Caratteristiche interruttore
Posizione interruttore
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali