Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1282832
Direzione di attivazione | Ad angolo (verso il PCB) | AWG max. | 12 | AWG (min.) | 28 |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Grigio | Attacco (componenti) | Terminale a molla|Stampa | Orientamento connettore | Ad angolo (verso il PCB) |
Materiale contatto | Placcatura in rame argentato | Distanza tra contatti(mm) | 5 | N. componente produttore | 1282832 |
Sezione trasversale max. (non flessibile)(mm²) | 4.00 | Sezione trasversale max. (flessibile)(mm²) | 4.00 | Lunghezza di spelatura min.(mm) | 10 |
Corrente nominale(A) | 16 | Tensione nominale(V) | 300 | N. di file | 1 |
Numero di pin | 4 | Pin per fila | 4 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 16.40 |
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 21.00 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 14.10 | Tipo prodotto | Terminale a molla |
Serie (morsetti PCB) | MPX | Lunghezza di spelatura (max.)(mm) | 10 | Tipo (produttore) | MPX110-50004 |
Protezione filo | Sì |
Si trova sulla pagina di Terminale a molla, il codice articolo è il seguente: 1282832.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1282832.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali