Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Caratteristiche cavo | Tipo di cavo | Colore | Distanza tra contatti (mm) | Disposizione conduttore (mm) | Sezione trasversale (in base al numero di conduttori) (parte 1 + 2) | Sezione trasversale (mm²) | Privo di alogeno | Materiale di isolamento | Isolamento (materiale) | N. componente produttore | Gamma di temperatura massima (installazione fissa) (°C) | Gamma di temperatura minima (installazione fissa) (°C) | Tensione nominale (dettagli) | Tensione nominale (V) | Tensione nominale (dettagli) (V) | N. di cavi (parte 1) (x) | Numero di pin | Diametro esterno (mm) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Con schermatura | Gamma di temperatura (°C) | Tipo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.99 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Stagnato|Codificato a colori | - | Più colori | 1.27 | 7 x 0.127 | 50 x 0,08 mm² | 0.080 | No | PVC | PVC (UL VW1) | 7000006031 | +80 | -20 | - | 50 | < 50 | 50 | - | - | 62.23 | 63.5 | No | -20 - +80 | - | |
16.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Stagnato|Codificato a colori | - | Più colori | 1.27 | 7 x 0.127 | 64 x 0,08 mm² | 0.080 | No | PVC | PVC (UL VW1) | 7000006058 | +80 | -20 | - | 50 | < 50 | 64 | - | - | 80.01 | 81.28 | No | -20 - +80 | - | |
8.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Schermato|Tondo|Stagnato | - | Nero|Grigio | 1.27 | 7 x 0.27 | 16 x 0,08 mm² | - | No | PVC | - | 7000006062 | +80 | -20 | - | 50 | - | 16 | - | 7.90 | - | 19.1 | Sì | - | - | |
10.56 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Tondo|Stagnato | 3759 | Nero | 1.27 | 7 x 0.127 | 34 x 0,08 mm² | 0.09 | No | PVC | - | 7000006070 | +80 | -20 | - | 300 | - | 34 | - | 41.90 | - | 9.4 | No | -20 - +80 | - | |
12.67 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Tondo|Stagnato | 3759 | Nero | 1.27 | 7 x 0.127 | 50 x 0,08 mm² | 0.09 | No | PVC | - | 7000031575 | +80 | -20 | - | 300 | - | 50 | - | 62.20 | - | 11.2 | No | -20 - +80 | - | |
2.89 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Privo di alogeno | 2010 | Grigio | 1.27 | 7 x 0.127 | 10 x 0,08 mm² | 0.09 | Sì | Poliolefina | PVC | 7000057354 | +105 | -40 | 30 V | 30 | - | 10 | - | - | 11.43 | 12.7 | No | -40 - +105 | - | |
4.24 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Privo di alogeno | 2010 | Grigio | 1.27 | 7 x 0.127 | 16 x 0,08 mm² | 0.09 | Sì | Poliolefina | PVC | 7000057361 | +105 | -40 | 30 V | 30 | - | 16 | - | - | 19.05 | 20.32 | No | -40 - +105 | - | |
5.01 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Privo di alogeno | 2010 | Grigio | 1.27 | 7 x 0.127 | 20 x 0,08 mm² | 0.09 | Sì | Poliolefina | PVC | 7000057364 | +105 | -40 | 30 V | 30 | - | 20 | - | - | 24.13 | 25.4 | No | -40 - +105 | - | |
7.35 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Privo di alogeno | 2010 | Grigio | 1.27 | 7 x 0.127 | 34 x 0,08 mm² | 0.09 | Sì | Poliolefina | PVC | 7000057371 | +105 | -40 | 30 V | 30 | - | 34 | - | - | 41.91 | 43.18 | No | -40 - +105 | - | |
8.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Privo di alogeno | 2010 | Grigio | 1.27 | 7 x 0.127 | 40 x 0,08 mm² | 0.09 | Sì | Poliolefina | PVC | 7000057375 | +105 | -40 | 30 V | 30 | - | 40 | - | - | 49.53 | 50.8 | No | -40 - +105 | - | |
3.11 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 3365 | Grigio | 1.27 | 7 x 0.127 | 16 x 0,08 mm² | 0.09 | No | PVC | - | 7000057941 | +105 | -20 | 300 Veff | 300 | - | 16 | - | - | 19.05 | 20.32 | No | -20 - +105 | - | |
3.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 3365 | Grigio | 1.27 | 7 x 0.127 | 20 x 0,08 mm² | 0.09 | No | PVC | - | 7000057943 | +105 | -20 | 300 Veff | 300 | - | 20 | - | - | 24.13 | 25.4 | No | -20 - +105 | - | |
3.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 3365 | Grigio | 1.27 | 7 x 0.127 | 25 x 0,08 mm² | 0.09 | No | PVC | - | 7000057946 | +105 | -20 | 300 Veff | 300 | - | 25 | - | - | 30.48 | 31.75 | No | -20 - +105 | - | |
7.47 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 3365 | Grigio | 1.27 | 7 x 0.127 | 50 x 0,08 mm² | 0.09 | No | PVC | - | 7000057956 | +105 | -20 | 300 Veff | 300 | - | 50 | - | - | 62.23 | 63.5 | No | -20 - +105 | - | |
7.35 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 3625 | Grigio | 1 | 7 x 0.127 | 40 x 0,08 mm² | 0.09 | No | PVC | PVC | 7000058183 | +105 | -20 | - | 300 | - | 40 | - | - | 39 | 40 | No | -20 - +105 | - | |
3.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 3625 | Grigio | 1 | 7 x 0.127 | 20 x 0,08 mm² | 0.09 | No | PVC | PVC | 7000058222 | +105 | -20 | - | 300 | - | 20 | - | - | 19 | 20 | No | -20 - +105 | - | |
5.12 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 3625 | Grigio | 1 | 7 x 0.127 | 26 x 0,08 mm² | 0.09 | No | PVC | PVC | 7000058223 | +105 | -20 | - | 300 | - | 26 | - | - | 25 | 26 | No | -20 - +105 | - | |
3.52 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Con codice a colori | 1700 | Più colori | 1.27 | 7 x 0.127 | 10 x 0,08 mm² | 0.09 | No | PVC | PVC (UL VW1) | 7000058232 | +105 | -20 | 300 Veff | 300 | - | 10 | - | - | 11.43 | 12.7 | No | -20 - +80 | - | |
2.57 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Stagnato|Codificato a colori | - | Più colori | 1.27 | 7 x 0.127 | 10 x 0,08 mm² | 0.080 | No | PVC | PVC (UL VW1) | 7000058336 | +80 | -20 | - | 50 | < 50 | 10 | - | - | 11.43 | 12.7 | No | -20 - +80 | - | |
3.72 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Stagnato|Codificato a colori | - | Più colori | 1.27 | 7 x 0.127 | 16 x 0,08 mm² | 0.080 | No | PVC | PVC (UL VW1) | 7000058337 | +80 | -20 | - | 50 | < 50 | 16 | - | - | 19.05 | 20.32 | No | -20 - +80 | - | |
7.99 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Schermato|Tondo|Stagnato | - | Nero|Grigio | 1.27 | 7 x 0.27 | 9 x 0,08 mm² | - | No | PVC | - | 7000058360 | +80 | -20 | - | 50 | - | 9 | - | 6.90 | - | 10.2 | Sì | - | - | |
8.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Schermato|Tondo|Stagnato | - | Nero|Grigio | 1.27 | 7 x 0.27 | 14 x 0,08 mm² | - | No | PVC | - | 7000058364 | +80 | -20 | - | 50 | - | 14 | - | 7.90 | - | 16.5 | Sì | - | - | |
10.56 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Schermato|Tondo|Stagnato | - | Nero|Grigio | 1.27 | 7 x 0.27 | 20 x 0,08 mm² | - | No | PVC | - | 7000058369 | +80 | -20 | - | 50 | - | 20 | - | 8.60 | - | 24.1 | Sì | - | - | |
11.61 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Schermato|Tondo|Stagnato | - | Nero|Grigio | 1.27 | 7 x 0.27 | 25 x 0,08 mm² | - | No | PVC | - | 7000058373 | +80 | -20 | - | 50 | - | 25 | - | 9.40 | - | 30.5 | Sì | - | - | |
11.61 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Schermato|Tondo|Stagnato | - | Nero|Grigio | 1.27 | 7 x 0.27 | 26 x 0,08 mm² | - | No | PVC | - | 7000058375 | +80 | -20 | - | 50 | - | 26 | - | 9.40 | - | 31.8 | Sì | - | - | |
16.39 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Schermato|Tondo|Stagnato | - | Nero|Grigio | 1.27 | 7 x 0.27 | 50 x 0,08 mm² | - | No | PVC | - | 7000058383 | +80 | -20 | - | 50 | - | 50 | - | 12.20 | - | 62.2 | Sì | - | - | |
5.75 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Tondo|Stagnato | 3759 | Nero | 1.27 | 7 x 0.127 | 10 x 0,08 mm² | 0.09 | No | PVC | - | 7000058389 | +80 | -20 | - | 300 | - | 10 | - | 6.60|6.6 | - | 6.6 | No | -20 - +80 | - | |
7.35 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Tondo|Stagnato | 3759 | Nero | 1.27 | 7 x 0.127 | 15 x 0,08 mm² | 0.09 | No | PVC | - | 7000058393 | +80 | -20 | - | 300 | - | 15 | - | 17.80 | - | 6.9 | No | -20 - +80 | - | |
5.75 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Tondo|Stagnato | 3759 | Nero | 1.27 | 7 x 0.127 | 16 x 0,08 mm² | 0.09 | No | PVC | - | 7000058394 | +80 | -20 | - | 300 | - | 16 | - | 19.10 | - | 6.9 | No | -20 - +80 | - | |
6.84 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Tondo|Stagnato | 3759 | Nero | 1.27 | 7 x 0.127 | 20 x 0,08 mm² | 0.09 | No | PVC | - | 7000058397 | +80 | -20 | - | 300 | - | 20 | - | 24.10 | - | 7.6 | No | -20 - +80 | - | |
8.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Tondo|Stagnato | 3759 | Nero | 1.27 | 7 x 0.127 | 26 x 0,08 mm² | 0.09 | No | PVC | - | 7000058399 | +80 | -20 | - | 300 | - | 26 | - | 31.80 | - | 8.4 | No | -20 - +80 | - | |
12.67 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Tondo|Stagnato | 3759 | Nero | 1.27 | 7 x 0.127 | 37 x 0,08 mm² | 0.09 | No | PVC | - | 7000058403 | +80 | -20 | - | 300 | - | 37 | - | 45.70 | - | 9.9 | No | -20 - +80 | - | |
11.61 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Tondo|Stagnato | 3759 | Nero | 1.27 | 7 x 0.127 | 40 x 0,08 mm² | 0.09 | No | PVC | - | 7000058405 | +80 | -20 | - | 300 | - | 40 | - | 49.50 | - | 9.9 | No | -20 - +80 | - | |
14.81 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Tondo|Stagnato | 3759 | Nero | 1.27 | 7 x 0.127 | 64 x 0,08 mm² | 0.09 | No | PVC | - | 7000058409 | +80 | -20 | - | 300 | - | 64 | - | 80 | - | 12.7 | No | -20 - +80 | - | |
4.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Stagnato|Codificato a colori | 3302 | Più colori | 1.27 | 7 x 0.127 | 20 x 0,08 mm² | 0.080 | No | PVC | PVC (UL VW1) | 7000145515 | +80 | -20 | - | 50 | < 50 | 20 | 20 | - | 24.13 | 25.4 | No | -20 - +80 | 3302 |
Loading...
Misura AWG(AWG) | 28 | Sezione trasversale (ciascun conduttore) (parte 1)(mm²) | 0.08 | Confezionato | No |
---|---|---|---|---|---|
Tipo prodotto | Cavo a nastro | Vendita al metro | Sì | Tipo (produttore) | FBC |
Configura
Proprietà di base
Caratteristiche cavo
Tipo di cavo
Colore
Distanza tra contatti(mm)
Disposizione conduttore(mm)
Sezione trasversale (in base al numero di conduttori) (parte 1 + 2)
Sezione trasversale(mm²)
Privo di alogeno
Materiale di isolamento
Isolamento (materiale)
N. componente produttore
Gamma di temperatura massima (installazione fissa)(°C)
Gamma di temperatura minima (installazione fissa)(°C)
Tensione nominale (dettagli)
Tensione nominale(V)
Tensione nominale (dettagli)(V)
N. di cavi (parte 1)(x)
Numero di pin
Diametro esterno(mm)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Con schermatura
Gamma di temperatura(°C)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali