Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2157280 |
2427883 |
2427890 |
3665021 |
3665056 |
3665111 |
3665127 |
4691215 |
4692716 |
4692725 |
4692778 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Display misurazione | Gamma di misurazione resistenza di isolamento (limite superiore) (MΩ) | Test di continuità | Test di continuità (Ω) | Display (dettagli) | Gamma di frequenza | Resistenza di isolamento (max.) (GΩ) | Resistenza di isolamento (max.) (TΩ) | Interfacce | Valutazione IP | Frequenza max. (Hz) | Frequenza min. (Hz) | Alimentazione (dettagli) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Categoria di lettura | Gamma di lettura - tensione | Gamma di lettura - resistenza (kΩ) | Gamma di lettura - resistenza (MΩ) | Gamma di lettura - tensione (V) | Standard | Tensione di prova | Tensione di prova (kV) | Tensione di prova (V) | Gamma di lettura tensione (min.) (V) | Gamma di lettura tensione (max.) (V) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
957.99 € | 1 | 3 giorni | Tipo digitale | 600 MΩ | - | volume < 25 | Digitale 5.999 cifre | - | - | - | nessuna | IP40 | - | - | 4 x batterie AA | 203 | 100 | - | CAT IV 600 V | 0 - 1000 V AC/DC | - | 0 - 50 | - | EN 61010-1 | - | - | 500/1000|500|1000 | 0 | 1000 | 550 | ||
610.64 € | 1 | 3 giorni | Tipo digitale | - | acustico (Corrente di prova 200 mA) | - | LCD | - | 2 | - | nessuna | IP40 | - | - | 4 x batterie AA | 203 | 100 | - | CAT IV 600 V | 0 - 600 V AC/DC | 01 Ω - 20 | - | - | - | 500V. 1000 V (+20%. -0%) | - | 500|1000 | 0 | 600 | 500 | ||
909.29 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Tipo digitale | - | acustico (corrente di prova 200 mA) | - | LCD | - | 10 | - | nessuna | IP40 | - | - | 4 x batterie AA | 203 | 100 | - | CAT IV 600 V | 0 - 600 V AC/DC | 0.01 Ω - 20 | - | - | - | 50 V. 100 V. 250 V. 500 V. 1000 V (+20 %. -0 %) | - | 50|100|250|500|1000 | 0 | 600 | 500 | |
7,495.43 € | 1 | Disponibile | 90 giorni | Tipo digitale | - | - | - | LCD (75 x 105 mm) | - | - | 1 | ottico|1x USB | IP40 | - | - | Batteria al piombo da 85-240 V/AC. | 160 | 269 | 277 | CAT III 1.000 V|CAT IV 600 V|Garanzia del produttore 3* | - | - | - | 30 - 660 | EN 61010. EN 61557-1/-2 | - | 250 V - 5 | 250|5000 | 30 | 660 | 3700.0 | |
8,262.92 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | Tipo digitale | - | - | - | LCD (75 x 105 mm) | - | - | 2 | ottico|1x USB | IP40 | - | - | Batteria al piombo da 85-240 V/AC. | 160 | 269 | 277 | CAT III 1000 V|CAT IV 600 V|CAT III 1000 V. CAT IV 600 V | - | - | - | 30 - 660 | EN 61010. EN 61557-1/-2 | - | 250 V - 10 | 250|10000 | 30 | 660 | 3700.0 | |
9,025.21 € | 1 | Disponibile | 90 giorni | Tipo digitale | - | - | - | LCD (75 x 105 mm) | - | - | 2 | ottico|1x USB | IP40 | - | - | Batteria al piombo da 85-240 V/AC. | 160 | 269 | 277 | CAT III 1000 V|CAT IV 600 V|CAT III 1000 V. CAT IV 600 V | - | - | - | 30 - 660 | EN 61010. EN 61557-1/-2 | - | 250 V - 10 | 250|10000 | 30 | 660 | 3700.0 | |
8,262.92 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Tipo digitale | - | - | - | LCD (75 x 105 mm) | - | - | 1 | ottico|1x USB | IP40 | - | - | Batteria al piombo da 85-240 V/AC. | 160 | 269 | 277 | CAT III 1000 V|CAT IV 600 V|CAT III 1000 V. CAT IV 600 V | - | - | - | 30 - 660 | EN 61010. EN 61557-1/-2 | - | 250 V - 10 | 250|5000 | 30 | 660 | 3700.0 | |
1,390.60 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | - | - | 0,01 Hz - 100.000 Hz | 2 | - | Bluetooth® | - | 100000 | 0.01 | 4 x batterie AA | 203 | 100 | 50 | CAT III 1000 V|CAT IV 600 V | - | - | 0.1 Ω - 50 MΩ | - | - | - | - | 50|100|250|500|1000 | 0.001 | 1000 | 624 | |
1,852.39 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | - | - | 0,01 Hz - 100.000 Hz | 2 | - | Bluetooth® | - | 100000 | 0.01 | 4 x batterie AA | 203 | 100 | 50 | CAT III 1000 V|CAT IV 600 V | - | - | 0.1 Ω - 50 MΩ | - | - | - | - | 50|100|250|500|1000 | 0.001 | 1000 | 624 | |
1,482.96 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | - | - | 0,01 Hz - 100.000 Hz | 2 | - | Bluetooth® | - | 100000 | 0.01 | 4 x batterie AA | 203 | 100 | 50 | CAT III 1000 V|CAT IV 600 V | - | - | 0.1 Ω - 50 MΩ | - | - | - | - | 50|100|250|500|1000 | 0.001 | 1000 | 624 | |
1,670.28 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | - | - | - | - | 0,01 Hz - 100.000 Hz | 2 | - | Bluetooth® | - | 100000 | 0.01 | 4 x batterie AA | 203 | 100 | 50 | CAT III 1000 V|CAT IV 600 V | - | - | 0.1 Ω - 50 MΩ | - | - | - | - | 50|100|250|500|1000 | 0.001 | 1000 | 624 |
Loading...
Con taratura a | Standard produttore (senza certificato) | Tipo prodotto | Tester di isolamento | Tipo di lettura | Resistenza di isolamento |
---|
Configura
Proprietà di base
Display misurazione
Gamma di misurazione resistenza di isolamento (limite superiore)(MΩ)
Test di continuità
Test di continuità(Ω)
Display (dettagli)
Gamma di frequenza
Resistenza di isolamento (max.)(GΩ)
Resistenza di isolamento (max.)(TΩ)
Interfacce
Valutazione IP
Frequenza max.(Hz)
Frequenza min.(Hz)
Alimentazione (dettagli)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Categoria di lettura
Gamma di lettura - tensione
Gamma di lettura - resistenza(kΩ)
Gamma di lettura - resistenza(MΩ)
Gamma di lettura - tensione(V)
Standard
Tensione di prova
Tensione di prova(kV)
Tensione di prova(V)
Gamma di lettura tensione (min.)(V)
Gamma di lettura tensione (max.)(V)
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali