Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1101-CR-SW |
1102-CR-SW |
1103-CR-SW |
1104-CR-SW |
1200-CR-SW |
1202-CR-SW |
1203-CR-SW |
1204-CR-SW |
132-7670-001 |
132-7722-001 |
77020 |
77021 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Spessore pannello (max.) (mm) | Diametro cavo (mm) | Ø morsetto (mm) | Compatibile con (dettagli) | IP nominale | N. componente produttore | Materiale (dettagli) | Materiale | Temperatura min. (°C) | Foro di montaggio | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (Ø) (mm) | Gamma di temperatura (°C) | Ø morsetto (max.) (mm) | Tipo | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.40 € | 1 | Disponibile | 27 giorni | 4 | 5.0 - 7.0 | 5 | - | IP66/67 (testato in conformità a DIN VDE 0470 parte 1/11.92) | 1101-CR-SW | CR (VTD-93) | Neoprene | -30 | PG9/M16 | 185.5 | 21 | -30 - +110 | 7 | 1101-cr-sw | 1101-CR-SW | |
3.61 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 4 | 7.0 - 10.0 | 7 | - | IP66/67 (testato in conformità a DIN VDE 0470 parte 1/11.92) | 1102-CR-SW | CR (VTD-93) | Neoprene | -30 | PG11 | 19.5 | 24 | -30 - +110 | 10 | 1102-cr-sw | 1102-CR-SW | |
4.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 4 | 10.0 - 14.0 | 10 | - | IP66/67 (testato in conformità a DIN VDE 0470 parte 1/11.92) | 1103-CR-SW | CR (VTD-93) | Neoprene | -30 | PG16 | 22.5 | 28 | -30 - +110 | 14 | 1103-cr-sw | 1103-CR-SW | |
5.75 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 4 | 14.0 - 20.0 | 14 | - | IP66/67 (testato in conformità a DIN VDE 0470 parte 1/11.92) | 1104-CR-SW | CR (VTD-93) | Neoprene | -30 | PG21 | 24.5 | 35 | -30 - +110 | 20 | 1104-cr-sw | 1104-CR-SW | |
3.11 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 | 3.5 - 5.0 | 3.5 | - | IP66/67 (testato in conformità a DIN VDE 0470 parte 1/11.92) | 1200-CR-SW | CR (VTD-93) | Neoprene | -30 | PG7/M12 | 17 | 20 | -30 - +110 | 5 | 1100-cr-sw | 1200-CR-SW | |
4.13 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 4 | 7.0 - 10.0 | 7 | - | IP66/67 (testato in conformità a DIN VDE 0470 parte 1/11.92) | 1202-CR-SW | CR (VTD-93) | Neoprene | -30 | M20 | 20.5 | 25.5 | -30 - +110 | 10 | 1202-cr-sw | 1202-CR-SW | |
5.23 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 4 | 10.0 - 14.0 | 10 | - | IP66/67 (testato in conformità a DIN VDE 0470 parte 1/11.92) | 1203-CR-SW | CR (VTD-93) | Neoprene | -30 | M25 | 22.5 | 31 | -30 - +110 | 14 | 1203-cr-sw | 1203-CR-SW | |
6.84 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 4 | 14.0 - 20.0 A | 14 | - | IP66/67 (testato in conformità a DIN VDE 0470 parte 1/11.92) | 1204-CR-SW | CR (VTD-93) | Neoprene | -30 | M32 | 25.5 | 39 | -30 - +110 | 20 | 1204-cr-sw | 1204-CR-SW | |
0.08 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1.6 | - | - | Per spessori di materiale fino a 2,5 mm. | - | 132-7670-001 | Poliammide | Poliammide | - | - | 10.3 | 11.1 | - | 5.6 | - | 132-7670-001 | |
0.20 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2.3 | - | - | Per spessori di materiale fino a 2,5 mm. | - | 132-7722-001 | Poliammide | Poliammide | - | - | 11.1 | 12.7 | - | 7.6 | - | 132-7722-001 | |
0.08 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1.6 | - | 3 | Cavo tondo | - | 77020 | Poliammide | Poliammide | - | - | 10.3 | 9.5 | - | 4.7 | - | 77020 | |
0.12 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1.6 | - | 5.6 | Cavo tondo | - | 77021 | Poliammide | Poliammide | - | - | 11.1 | 12.7 | - | 6.2 | - | 77021 |
Loading...
Colore | Nero | Privo di alogeno | No | Tipo prodotto | Passacavo in gomma |
---|
Configura
Proprietà di base
Spessore pannello (max.)(mm)
Diametro cavo(mm)
Ø morsetto(mm)
Compatibile con (dettagli)
IP nominale
N. componente produttore
Materiale (dettagli)
Materiale
Temperatura min.(°C)
Foro di montaggio
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (Ø)(mm)
Gamma di temperatura(°C)
Ø morsetto (max.)(mm)
Tipo
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali