Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro del fascio (min.) (mm) | Ø fascio (max.) (mm) | Intervallo di Ø del fascio | Diametro gamma di serraggio (mm) | N. componente produttore | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.48 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 17 | 19 | Da 17 fino a 19 mm | 17 - 19 | 6118101719 | 18 | 6118101719 | |
4.73 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 20 | 22 | Da 20 fino a 22 mm | 20 - 22 | 6118102022 | 18 | 6118102022 | |
5.05 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 23 | 25 | Da 23 fino a 25 mm | 23 - 25 | 6118102325 | 18 | 6118102325 | |
5.05 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 26 | 28 | Da 26 fino a 28 mm | 26 - 28 | 6118102628 | 18 | 6118102628 | |
4.73 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 29 | 31 | Da 29 fino a 31 mm | 29 - 31 | 6118102931 | 18 | 6118102931 | |
5.79 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 32 | 35 | Da 32 fino a 35 mm | 32 - 35 | 6120103235 | 20 | 6120103235 | |
5.79 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 36 | 39 | Da 36 fino a 39 mm | 36 - 39 | 6120103639 | 20 | 6120103639 | |
6.32 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 40 | 43 | Da 40 fino a 43 mm | 40 - 43 | 6120104043 | 20 | 6120104043 | |
6.32 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 48 | 51 | Da 48 fino a 51 mm | 48 - 51 | 6120104851 | 20 | 6120104851 | |
6.32 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 52 | 55 | Da 52 fino a 55 mm | 52 - 55 | 6120105255 | 20 | 6120105255 | |
6.32 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 56 | 59 | Da 56 fino a 59 mm | 56 - 59 | 6120105659 | 20 | 6120105659 | |
5.05 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 60 | 63 | Da 60 fino a 63 mm | 60 - 63 | 6120106063 | 20 | 6120106063 | |
10.05 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 64 | 67 | Da 64 fino a 67 mm | 64 - 67 | 6125106467 | 25 | 6125106467 | |
10.05 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 68 | 73 | Da 68 fino a 73 mm | 68 - 73 | 6125106873 | 25 | 6125106873 | |
10.61 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 80 | 85 | Da 80 fino a 85 mm | 80 - 85 | 6125108085 | 25 | 6125108085 | |
11.68 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 86 | 91 | Da 86 fino a 91 mm | 86 - 91 | 6125108691 | 25 | 6125108691 | |
11.68 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 92 | 97 | Da 92 fino a 97 mm | 92 - 97 | 6125109297 | 25 | 6125109297 | |
9.00 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 98 | 103 | Da 98 fino a 103 mm | 98 - 103 | 61251098103 | 25 | 61251098103 | |
11.68 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 104 | 112 | Da 104 fino a 112 mm | 104 - 112 | 61251104112 | 25 | 61251104112 | |
11.68 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 113 | 121 | Da 113 fino a 121 mm | 113 - 121 | 61251113121 | 25 | 61251113121 | |
14.89 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 149 | 161 | Da 149 fino a 161 mm | 149 - 161 | 61251149161 | 25 | 61251149161 | |
14.89 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 162 | 174 | Da 162 fino a 174 mm | 162 - 174 | 61251162174 | 25 | 61251162174 |
Loading...
Caratteristiche staffa per cavi | forza di trazione molto elevata | Privo di alogeno | No | Materiale (dettagli) | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio | Tipo prodotto | Morsetto per bullone rotante | Conformità a RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Diametro del fascio (min.)(mm)
Ø fascio (max.)(mm)
Intervallo di Ø del fascio
Diametro gamma di serraggio(mm)
N. componente produttore
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali