Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SB 75 E
Codice componente
|
---|
SB 75 E |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Ø area del fascio (mm) | Diametro del fascio (min.) (mm) | Ø fascio (max.) (mm) | Intervallo di Ø del fascio | Colore | N. componente produttore | Lunghezza max. venduta al metro (m) | Diametro min. del fascio (mm) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.73 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 7 | 40 | Da 7 fino a 40 mm | Ecru | SB 75 E | 25 | 7 | SB 75 E |
Loading...
Materiale (dettagli) | Polietilene (PE) | Materiale | Polietilene (PE) | Temperatura max.(°C) | +85 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura min.(°C) | -60 | Tipo prodotto | Tubo a spirale | Gamma di temperatura(°C) | -60 - +85 |
Si trova sulla pagina di Cavo di legatura spiralato, il codice articolo è il seguente: SB 75 E.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SB 75 E.
Configura
Proprietà di base
Ø area del fascio(mm)
Diametro del fascio (min.)(mm)
Ø fascio (max.)(mm)
Intervallo di Ø del fascio
Colore
N. componente produttore
Lunghezza max. venduta al metro(m)
Diametro min. del fascio(mm)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SB 100 E SW |
SB 12 E |
SB 12 E SW |
SB 120 E SW |
SB 120E |
SB 75 E SW |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Ø area del fascio (mm) | Diametro del fascio (min.) (mm) | Ø fascio (max.) (mm) | Intervallo di Ø del fascio | Colore | N. componente produttore | Lunghezza max. venduta al metro (m) | Diametro min. del fascio (mm) | Tipo (produttore) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 13 - 70 | 13 | 70 | Da 13 fino a 70 mm | Nero | SB 100 E SW | 25 | - | SB 100 E SW | |
0.39 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 2 | 15 | Da 2 fino a 15 mm | Ecru | SB 12 E | 50 | 2 | SB 12 E | |
0.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 2 | 15 | Da 2 fino a 15 mm | Nero | SB 12 E SW | 50 | 2 | SB 12 E SW | |
1.53 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 2 | 120 | Da 2 fino a 120 mm | Nero | SB 120 E SW | 25 | 20 | SB 120 E SW | |
1.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 20 | 120 | Da 20 fino a 120 mm | Ecru | SB 120E | 25 | 20 | SB 120E | |
0.73 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 7 | 40 | Da 7 fino a 40 mm | Nero | SB 75 E SW | 25 | 7 | SB 75 E SW |