Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1570977 |
1570978 |
1570979 |
1571516 |
1571517 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Sezione trasversale (in base al numero di conduttori) (parte 1 + 2) | N. componente produttore | N. di cavi (parte 1) (x) | Diametro esterno (mm) | Lunghezza spirale (min.) (mm) | Lunghezza spirale (max.) (mm) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.71 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2 x 0,12 mm² | 630972 | 2 | 3 | 170 | 500 | 630972 | |
5.01 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 4 x 0,12 mm² | 630973 | 4 | 3.50 | 188 | 500 | 630973 | |
7.88 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 8 x 0,12 mm² | 630975 | 8 | 4.50 | 218 | 640 | 630975 | |
5.75 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6 x 0,12 mm² | 630974 | 6 | 4 | 204 | 600 | 630974 | |
11.61 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 10 x 0,12 mm² | 630976 | 10 | 5 | 300 | 900 | 630976 |
Loading...
Caratteristiche cavo | Rivestimento PUR | Colore | Nero | Disposizione conduttore | 15 x 0.1 mm |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale (ciascun conduttore) (parte 1)(mm²) | 0.12 | Privo di alogeno | No | Materiale di isolamento | Poliuretano |
Gamma di temperatura massima (installazione fissa)(°C) | +85 | Gamma di temperatura massima (installazione mobile)(°C) | +85 | Gamma di temperatura minima (installazione fissa)(°C) | -20 |
Gamma di temperatura minima (installazione mobile)(°C) | -20 | Tipo prodotto | Cavo spiralato | Conformità a RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Sezione trasversale (in base al numero di conduttori) (parte 1 + 2)
N. componente produttore
N. di cavi (parte 1)(x)
Diametro esterno(mm)
Lunghezza spirale (min.)(mm)
Lunghezza spirale (max.)(mm)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali