Fascetta con segnacavo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1457897
1457898
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore N. componente produttore Tipo (produttore)

1.33 €

1 Disponibile 3 giorni Rosso14578971457897

1.33 €

1 Disponibile 3 giorni Giallo14578981457898

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Caratteristiche fascetta per cavi Regolazione continua Larghezza fascetta per cavi(mm) 2 Lunghezza fascetta per cavi(mm) 140
Dentatura Nessuno Privo di alogeno No Materiale Poliammide 6.6
Temperatura max.(°C) +85 Temperatura min.(°C) -40 Tipo prodotto Fascetta con segnacavo
Conformità a RoHS

Supporto tecnico