Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1593164
Codice componente
|
---|
1593164 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro del fascio (min.) (mm) | Ø fascio (max.) (mm) | Intervallo di Ø del fascio | Caratteristiche del sistema di giunzione dei cavi | Colore | N. componente produttore | Materiale | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.97 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 12 | 35 | Da 12 fino a 35 mm | Privo di alogeno | Trasparente | 1593164 | Polietilene (PE) | TC-KSP15203 |
Loading...
Tipo prodotto | Tubo a spirale | Conformità a RoHS | Sì |
---|
Si trova sulla pagina di Tubo a spirale, il codice articolo è il seguente: 1593164.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1593164.
Configura
Proprietà di base
Diametro del fascio (min.)(mm)
Ø fascio (max.)(mm)
Intervallo di Ø del fascio
Caratteristiche del sistema di giunzione dei cavi
Colore
N. componente produttore
Materiale
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1593156 |
1593157 |
1593158 |
1593165 |
1593166 |
1593167 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro del fascio (min.) (mm) | Ø fascio (max.) (mm) | Intervallo di Ø del fascio | Caratteristiche del sistema di giunzione dei cavi | Colore | N. componente produttore | Materiale | Tipo (produttore) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.39 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 2.50 | 15 | Da 2,50 fino a 15 mm | Privo di alogeno | Trasparente | 1593156 | Polietilene (PE) | TC-KSP6203 | |
0.55 € | 1 | Disponibile | 67 giorni | 2.50 | 15 | Da 2,50 fino a 15 mm | Privo di alogeno | Nero | 1593157 | Polietilene (PE) | TC-KSPR6BK203 | |
0.81 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 6 | 30 | Da 6 fino a 30 mm | Privo di alogeno | Trasparente | 1593158 | Polietilene (PE) | TC-KSP8203 | |
1.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 12 | 35 | Da 12 fino a 35 mm | Privo di alogeno | Nero | 1593165 | Polietilene (PE) | TC-KSPR15BK203 | |
1.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 15 | 50 | Da 15 fino a 50 mm | Privo di alogeno | Trasparente | 1593166 | Polietilene (PE) | TC-KSP19203 | |
1.53 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 15 | 50 | Da 15 fino a 50 mm | Privo di alogeno | Nero | 1593167 | Polietilene (PE) | TC-KSPR19BK203 |