Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1564516 |
1565200 |
1565201 |
1567033 |
1567035 |
1567036 |
1567037 |
1567038 |
1567039 |
1567040 |
1568965 |
1568968 |
1571438 |
1572240 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Disposizione conduttore | Disposizione conduttore (mm) | Sezione trasversale (in base al numero di conduttori) (parte 1 + 2) | Sezione trasversale (ciascun conduttore) (parte 1) (mm²) | Materiale di isolamento | N. componente produttore | Gamma di temperatura massima (installazione fissa) (°C) | Gamma di temperatura massima (installazione mobile) (°C) | Gamma di temperatura minima (installazione fissa) (°C) | Gamma di temperatura minima (installazione mobile) (°C) | Diametro esterno (mm) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.35 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | Rosso|Trasparente | 7 x 56 x 0.18 mm | 7 x 56 x 0.18 | 1 x 10 mm² | 10 | - | 607195 | - | - | - | - | 6.20 | CCA | |
25.55 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | Blu|Trasparente | 7 x 3 x 30 x 0.18 mm | 7 x 3 x 30 x 0.18 | 1 x 16 mm² | 16 | - | 607316 | - | - | - | - | 7.76 | CCA | |
31.07 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | Blu|Trasparente | 7 x 3 x 47 x 0.18 mm | 7 x 3 x 47 x 0.18 | 1 x 25 mm² | 25 | - | 607387 | - | - | - | - | 9.76 | CCA | |
21.29 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | Nero|Trasparente | 7 x 56 x 0.18 mm | 7 x 56 x 0.18 | 1 x 10 mm² | 10 | - | 607225 | - | - | - | - | 6.20 | CCA | |
24.48 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | Rosso|Trasparente | 7 x 3 x 30 x 0.18 mm | 7 x 3 x 30 x 0.18 | 1 x 16 mm² | 16 | - | 607271 | - | - | - | - | 7.76 | CCA | |
23.41 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | Nero|Trasparente | 7 x 3 x 30 x 0.18 mm | 7 x 3 x 30 x 0.18 | 1 x 16 mm² | 16 | - | 607295 | - | - | - | - | 7.76 | CCA | |
36.43 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | Rosso|Trasparente | 7 x 3 x 47 x 0.18 mm | 7 x 3 x 47 x 0.18 | 1 x 25 mm² | 25 | - | 607341 | - | - | - | - | 9.76 | CCA | |
37.51 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | Nero|Trasparente | 7 x 3 x 47 x 0.18 mm | 7 x 3 x 47 x 0.18 | 1 x 25 mm² | 25 | - | 607363 | - | - | - | - | 9.76 | CCA | |
60.69 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | Rosso|Trasparente | 7 x 7 x 29 x 0.18 mm | 7 x 7 x 29 x 0.18 | 1 x 35 mm² | 35 | - | 607407 | - | - | - | - | 11.35 | CCA | |
54.20 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | Nero|Trasparente | 7 x 7 x 29 x 0.18 mm | 7 x 7 x 29 x 0.18 | 1 x 35 mm² | 35 | - | 607432 | - | - | - | - | 11.35 | CCA | |
8.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Rosso | 98 x 0.18 mm | 98 x 0.18 | 1 x 2,50 mm² | 2.50 | PVC | 1386603 | +70 | +70 | -20 | -20 | 4.20 | 93030 c 469 | ||
12.67 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | 7 x 23 x 0.18 mm | 7 x 23 x 0.18 | 1 x 4 mm² | 4 | PVC | 1386607 | +70 | +70 | -20 | -20 | 5 | 93030 c 473 | ||
13.75 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | Rosso|Trasparente | 7 x 34 x 0.18 mm | 7 x 34 x 0.18 | 1 x 6 mm² | 6 | - | 607119 | - | - | - | - | 4.60 | CCA | |
14.81 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | Nero|Trasparente | 7 x 34 x 0.18 mm | 7 x 34 x 0.18 | 1 x 6 mm² | 6 | - | 607147 | - | - | - | - | 4.60 | CCA |
Loading...
Caratteristiche cavo | Flessibile|CCAW | Privo di alogeno | No | Isolamento (materiale) | PVC |
---|---|---|---|---|---|
N. di cavi (parte 1)(x) | 1 | Confezionato | Sì | Tipo prodotto | Cavo di terra |
Conformità a RoHS | Sì | Vendita al metro | No |
Configura
Proprietà di base
Colore
Disposizione conduttore
Disposizione conduttore(mm)
Sezione trasversale (in base al numero di conduttori) (parte 1 + 2)
Sezione trasversale (ciascun conduttore) (parte 1)(mm²)
Materiale di isolamento
N. componente produttore
Gamma di temperatura massima (installazione fissa)(°C)
Gamma di temperatura massima (installazione mobile)(°C)
Gamma di temperatura minima (installazione fissa)(°C)
Gamma di temperatura minima (installazione mobile)(°C)
Diametro esterno(mm)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali