Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1426624 |
1426625 |
1426626 |
709789 |
709801 |
709813 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza cavo (m) | Colore involucro/pulsante | Attacco (componenti) | Tipo di contatto | Funzioni (interruttori) | Materiale | Temperatura max (°C) | Temperatura min (°C) | Tipo di funzionamento | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Caratteristiche interruttore | Corrente di commutazione (max) (A) | Tensione di commutazione (V AC) | Posizione interruttore | Misura filettatura | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.41 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Grigio|Giallo | - | 1 attuatore | - | Alluminio | +75 | -25 | - | 127 | 98 | 198 | + coperchio protettivo | 15 | 250 | - | - | XF-302 | |
21.29 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Verde | - | 1 attuatore | - | Alluminio | +75 | -25 | - | 73 | 98 | 198 | - | 15 | 250 | - | - | XF-402 | |
32.15 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Grigio|Giallo | - | 1 attuatore|1 interruttore | - | Alluminio | +75 | -25 | - | 127 | 150 | 200 | + coperchio protettivo | 15 | 250 | - | - | XF-502 | |
42.27 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Giallo | Viti | 1 scambio | momentaneo | Plastica | - | - | A 1 pedale | 124 | 148 | 205 | + coperchio protettivo | 15 | 250 | 1 x Acceso/(Acceso) | PG11 | FS-502 | |
11.61 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 | Nero | Cavo con estremità aperta | 1 scambio | momentaneo | Plastica | - | - | A 1 pedale | 34 | 61 | 100 | - | 10 | 250 | 1 x Acceso/(Acceso) | - | FS-01 | |
11.61 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 1 | Nero | Cavo con estremità aperta | 1 scambio | momentaneo | Metallo | - | - | A 1 pedale | 30 | 66 | 102 | - | 10 | 24 | 1 x Acceso/(Acceso) | - | FS-1 |
Loading...
Tipo prodotto | Interruttore a pedale | Conformità a RoHS | Sì |
---|
Configura
Proprietà di base
Lunghezza cavo(m)
Colore involucro/pulsante
Attacco (componenti)
Tipo di contatto
Funzioni (interruttori)
Materiale
Temperatura max(°C)
Temperatura min(°C)
Tipo di funzionamento
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Caratteristiche interruttore
Corrente di commutazione (max)(A)
Tensione di commutazione(V AC)
Posizione interruttore
Misura filettatura
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali