Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1566995 |
1566996 |
1570217 |
1570218 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | N. componente produttore | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.93 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | Nero | 607042 | SH 1997 C163 | |
11.61 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | Bianco | 607068 | SH 1997 C164 | |
9.45 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | Nero | 607015 | SH 1997 C 162 | |
16.93 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | Bianco | 607093 | SH 1997 C165 |
Loading...
Caratteristiche cavo | CCAW | Disposizione conduttore | Nucleo in alluminio Kupferplattierter | Disposizione conduttore(mm) | 27 x 0.19 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale (in base al numero di conduttori) (parte 1 + 2) | 2 x 0,75 mm² | Sezione trasversale (ciascun conduttore) (parte 1)(mm²) | 0.75 | Privo di alogeno | No |
Materiale di isolamento | PVC | Tensione nominale U0(V) | 50 | Tensione nominale(V DC) | 70 |
N. di cavi (parte 1)(x) | 2 | Confezionato | Sì | Tipo prodotto | Cavo di collegamento |
Conformità a RoHS | Sì | Con schermatura | No | Vendita al metro | No |
Configura
Proprietà di base
Colore
N. componente produttore
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali