Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
5814000 |
5814001 |
5814002 |
5814003 |
5814004 |
5814020 |
5814021 |
5814022 |
5814023 |
5814024 |
5814025 |
5814038 |
5814039 |
5814040 |
5814041 |
7025810 |
7035781 |
7035811 |
7085701 |
7085751 |
7085811 |
8104303 |
8104305 |
8104308 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura larghezza W (mm) | Misura verticale H (mm) | Caratteristiche involucro | IP nominale | N. componente produttore | Materiale | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Tipo (produttore) | Tipo (varie) | Espulsori | Materiale (dettagli) | Standard | Tipo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.57 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 122 | - | Copertura (grigio) | IP65 | 5814000 | Acrilonitrile butadiene stirene | 187 | TEMPO TA191209 | Cappuccio grigio | - | ABS (privo di alogeno) | Conforme a IEC 695-2-1 | TA191209 | |
30.07 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 163 | 98 | Copertura (grigio) | IP65 | 5814001 | Acrilonitrile butadiene stirene | 201 | TEMPO TA201610 | Piastra di copertura grigia | - | ABS (privo di alogeno) | Conforme a IEC 695-2-1 | TA201610 | |
32.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | 107 | Copertura (grigio) | IP65 | 5814002 | Acrilonitrile butadiene stirene | 240 | TEMPO TA241911 | Cappuccio grigio | - | ABS (privo di alogeno) | Conforme a IEC 695-2-1 | TA241911 | |
57.01 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 239 | 107 | Copertura (grigio) | IP65 | 5814003 | Acrilonitrile butadiene stirene | 289 | TEMPO TA292411 | Copertura grigia | - | ABS (privo di alogeno) | Conforme a IEC 695-2-1 | TA292411 | |
89.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 289 | 117 | Copertura (grigio) | IP65 | 5814004 | Acrilonitrile butadiene stirene | 344 | TEMPO TA342912 | Piastra di copertura grigia | - | ABS (privo di alogeno) | Conforme a IEC 695-2-1 | TA342912 | |
20.15 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 65 | 60 | Copertura (grigio) | IP65 | 5814020 | Acrilonitrile butadiene stirene | 95 | TEMPO TAM090706 | Copertura grigia | 6 x M20/M16 | ABS (privo di alogeno) | - | TAM090706 | |
22.15 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 110 | 65 | Copertura (grigio) | IP65 | 5814021 | Acrilonitrile butadiene stirene | 110 | TEMPO TAM111107 | Copertura grigia | 6 x M20/M25 | ABS (privo di alogeno) | - | TAM111107 | |
22.43 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 95 | 65 | Copertura (grigio) | IP65 | 5814022 | Acrilonitrile butadiene stirene | 130 | TEMPO TAM131007 | Copertura grigia | 10 x M20/M16 | ABS (privo di alogeno) | - | TAM131007 | |
23.00 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 130 | 75 | Copertura (grigio) | IP65 | 5814023 | Acrilonitrile butadiene stirene | 130 | TEMPO TAM131308 | Copertura grigia | 2 x M32/M25. 6 x M20/M16. 2 x M20. 2 x M16 | ABS (privo di alogeno) | - | TAM131308 | |
23.44 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 122 | - | Copertura (grigio) | IP65 | 5814024 | Acrilonitrile butadiene stirene | 187 | TEMPO TAM191209 | Copertura grigia | 4 x M32/M25. 4 x M25/M20. 8 x M16. 4 x M12 | ABS (privo di alogeno) | - | TAM191209 | |
33.23 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 163 | 98 | Copertura (grigio) | IP65 | 5814025 | Acrilonitrile butadiene stirene | 201 | TEMPO TAM201610 | Copertura grigia | 8 x M32/M20. 4 x M20. 4 x M12 | ABS (privo di alogeno) | - | TAM201610 | |
17.91 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 65 | 60 | Copertura (grigio) | IP65 | 5814038 | Acrilonitrile butadiene stirene | 95 | TEMPO TA090706 | Copertura grigia | - | ABS (privo di alogeno) | Conforme a IEC 695-2-1 | TA090706 | |
19.00 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 110 | 65 | Copertura (grigio) | IP65 | 5814039 | Acrilonitrile butadiene stirene | 110 | TEMPO TA111107 | Copertura grigia | - | ABS (privo di alogeno) | Conforme a IEC 695-2-1 | TA111107 | |
19.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 95 | 65 | Copertura (grigio) | IP65 | 5814040 | Acrilonitrile butadiene stirene | 130 | TEMPO TA131007 | Copertura grigia | - | ABS (privo di alogeno) | Conforme a IEC 695-2-1 | TA131007 | |
20.44 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 130 | 75 | Copertura (grigio) | IP65 | 5814041 | Acrilonitrile butadiene stirene | 130 | TEMPO TA131308 | Copertura grigia | - | ABS (privo di alogeno) | Conforme a IEC 695-2-1 | TA131308 | |
85.09 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 164 | - | Copertura (trasparente) | IP66/IP67 | 7025810 | Policarbonato (PC) | 244 | EURONORD 3 PCTQ3 162409 | - | - | - | - | - | |
70.27 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 124 | 102 | Copertura (grigio) | IP66/IP67 | 7035781 | Policarbonato (PC) | 244 | EURONORD 3 PCQ3 122410 | - | - | - | - | - | |
77.19 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 164 | - | Copertura (grigio) | IP66/IP67 | 7035811 | Policarbonato (PC) | 244 | EURONORD 3 PCQ3 162409 | - | - | - | - | - | |
109.20 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 150 | 101 | Copertura (grigio) | IP66/IP67 | 7085701 | Acrilonitrile butadiene stirene | 340 | EURONORD 3 ABQ3 153410 | - | - | - | - | - | |
129.09 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 160 | 101 | Copertura (trasparente) | IP66/IP67 | 7085751 | Acrilonitrile butadiene stirene | 360 | EURONORD 3 ABQ3 163610 | - | - | - | - | - | |
61.96 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 164 | - | Copertura (trasparente) | IP66/IP67 | 7085811 | Acrilonitrile butadiene stirene | 244 | EURONORD 3 ABQ3 162409 | - | - | - | - | - | |
214.69 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 215 | 170 | - | IP66 | 8104303 | Poliestere | 315 | CAB P 302017 | Blocco a punta doppia | - | Poliestere | - | CAB P 302017 | |
327.87 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 415 | 230 | - | IP66 | 8104305 | Poliestere | 515 | CAB P 504023 | Blocco a punta doppia | - | Poliestere | - | CAB P 504023 | |
779.13 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 635 | 300 | - | IP66 | 8104308 | Poliestere | 835 | CAB P 806030 | Blocco a punta doppia | - | Poliestere | - | CAB P 806030 |
Loading...
Colore | Grigio-bianco (RAL 7035) | Tipo prodotto | Riparo per montaggio a parete | Conformità a RoHS | Sì |
---|
Configura
Proprietà di base
Misura larghezza W(mm)
Misura verticale H(mm)
Caratteristiche involucro
IP nominale
N. componente produttore
Materiale
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Tipo (produttore)
Tipo (varie)
Espulsori
Materiale (dettagli)
Standard
Tipo
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali