Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
202K111-25-0 |
202K121-25-0 |
202K132-25-0 |
202K132-25/225-0 |
202K142-25-0 |
202K142-25/86-0 |
222K121-25-0 |
222K142-25/86-0 |
222K163-25-0 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Caratteristiche guaine termorestringenti | N. componente produttore | Diametro nominale (prima del ritiro) (mm) | Diametro nominale (dopo il ritiro) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Conformità a RoHS | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.65 € | 1 | 3 giorni | con labbro di tenuta | 202K111-25-0 | 17 | 6.9 | 39 | Sì | 202K111-25-0 | ||
22.15 € | 1 | 3 giorni | incl. guarnizione a labbro e occhiello | 202K121-25-0 | 24 | 10.4 | 38 | Sì | 202K121-25-0 | ||
19.45 € | 1 | 3 giorni | incl. guarnizione a labbro e occhiello | 202K132-25-0 | 30 | 14.2 | 55 | Sì | 202K132-25-0 | ||
23.60 € | 1 | 3 giorni | con labbro di tenuta | 202K132-25/225-0 | 14.2 | 30 | 55 | - | 202K132-25/225-0 | ||
23.81 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | incl. guarnizione a labbro e occhiello | 202K142-25-0 | 31 | 18 | 67 | Sì | 202K142-25-0 | |
30.95 € | 1 | 3 giorni | incl. guarnizione a labbro e occhiello | 202K142-25/86-0 | 31 | 18 | 67 | Sì | 202K142-25/86-0 | ||
18.16 € | 1 | 3 giorni | incl. guarnizione a labbro e occhiello | 222K121-25-0 | 24 | 10.4 | - | Sì | 222K121-25-0 | ||
21.28 € | 1 | 3 giorni | incl. guarnizione a labbro e occhiello | 222K142-25/86-0 | 31 | 18 | - | Sì | 222K142-25/86-0 | ||
38.21 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | incl. guarnizione a labbro e occhiello | 222K163-25-0 | 43 | 28.2 | - | Sì | 222K163-25-0 |
Loading...
Adesivo (sì/no) | Sì | Colore | Nero | Privo di alogeno | No |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Elastomero | Temperatura max(°C) | +105 | Temperatura min(°C) | -30 |
Tipo prodotto | Guaina termorestringente prestampata | Ritiro | 2:1 |
Configura
Proprietà di base
Caratteristiche guaine termorestringenti
N. componente produttore
Diametro nominale (prima del ritiro)(mm)
Diametro nominale (dopo il ritiro)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Conformità a RoHS
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali