Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
T1904CA026
Codice componente
|
---|
T1904CA026 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Privo di alogeno | Caratteristiche guaine termorestringenti | N. componente produttore | Materiale | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Diametro nominale (prima del ritiro) (mm) | Diametro nominale (dopo il ritiro) (mm) | Conformità a RoHS | Temperatura di ritiro (°C) | Tipo (produttore) | Spessore del muro (dopo il ritiro) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.44 € | 1 | 3 giorni | Nero | Sì | A parete sottile | T1904CA026 | PE | - | - | 1.50 | 0.80 | - | +125|+90 | T1904CA026 | - |
Loading...
Tipo prodotto | Guaina termorestringente senza adesivo | Ritiro | 2:1 |
---|
Si trova sulla pagina di Guaina termorestringente senza adesivo, il codice articolo è il seguente: T1904CA026.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto T1904CA026.
Configura
Proprietà di base
Temperatura max.(°C)
Temperatura min.(°C)
Conformità a RoHS
Spessore del muro (dopo il ritiro)(mm)
Colore
Privo di alogeno
Caratteristiche guaine termorestringenti
N. componente produttore
Materiale
Diametro nominale (prima del ritiro)(mm)
Diametro nominale (dopo il ritiro)(mm)
Temperatura di ritiro(°C)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1225509 |
1570905 |
T1904CA027 |
T1904CA028 |
T1904CA029 |
T1904CA030 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Colore | Privo di alogeno | Caratteristiche guaine termorestringenti | N. componente produttore | Materiale | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Diametro nominale (prima del ritiro) (mm) | Diametro nominale (dopo il ritiro) (mm) | Conformità a RoHS | Temperatura di ritiro (°C) | Tipo (produttore) | Spessore del muro (dopo il ritiro) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.28 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Bianco | No | - | 1225509 | - | +125 | -55 | 180 | 90 | Sì | +70 | 1225509 | 1.50 | |
11.61 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | No | Presa morbida | 546604 | Polietilene (PE) | +110 | -55 | 28 | 14 | Sì | +70 | 546604 | - | |
3.11 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | Sì | A parete sottile | T1904CA027 | PE | - | - | 2 | 1 | - | +125|+90 | T1904CA027 | - | |
4.13 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | Sì | A parete sottile | T1904CA028 | PE | - | - | 2.50 | 1.30 | - | +125|+90 | T1904CA028 | - | |
3.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | Sì | A parete sottile | T1904CA029 | PE | - | - | 3.50 | 1.80 | - | +125|+90 | T1904CA029 | - | |
3.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | Sì | A parete sottile | T1904CA030 | PE | - | - | 4.50 | 2.30 | - | +125|+90 | T1904CA030 | - |