Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Stampa | N. componente produttore | Gamma di diametri esterni | Serie (segnacavi) | Per diametro esterno (max.) (mm) | Per diametro esterno (min.) (mm) | Tipo (produttore) | Tipo (segnacavi prestampati) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.51 € | 30 Pezzi per confezione | 1 conf. | 3 giorni | Bianco | T | 006340-000 | Da 1,90 fino a 2,65 mm | STD03 | 2.65 | 1.90 | H03W-T | Lettere | ||
4.53 € | 30 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | Bianco | 4 | 028034-000 | Da 1 fino a 1,80 mm | STD02 | 1.80 | 1 | - | Numeri | |
4.04 € | 30 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | Bianco | 1 | 028690-000 | Da 4,50 fino a 6 mm | STD12 | 6 | 4.50 | STD 12 W-1 | Numeri | |
3.31 € | 30 Pezzi per confezione | 1 conf. | 3 giorni | Bianco | F | 032218-000 | Da 1,90 fino a 2,65 mm | STD03 | 2.65 | 1.90 | H03W-F | Lettere | ||
4.52 € | 30 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | Bianco | 1 | 036952-000 | Da 1 fino a 1,40 mm | STD01 | 1.40 | 1 | - | Numeri | |
2.95 € | 30 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | Bianco | 9 | 070440-000 | Da 1,90 fino a 2,65 mm | STD03 | 2.65 | 1.90 | H03W-9 | Numeri | |
4.52 € | 30 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | Bianco | 7 | 115690-000 | Da 1 fino a 1,40 mm | STD01 | 1.40 | 1 | - | Numeri | |
3.03 € | 30 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | Bianco | A | 167476-000 | Da 1,90 fino a 2,65 mm | STD03 | 2.65 | 1.90 | H03W-A | Lettere | |
4.52 € | 30 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | Giallo | 8 | 1768041-1 | Da 1 fino a 1,40 mm | STD01 | 1.40 | 1 | - | Numeri | |
4.55 € | 30 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | Giallo | 9 | 1768041-2 | Da 1 fino a 1,40 mm | STD01 | 1.40 | 1 | - | Numeri | |
1.39 € | 30 Pezzi per confezione | 1 conf. | 3 giorni | Giallo | 1 | 197036-000 | Da 1,90 fino a 2,65 mm | STD03 | 2.65 | 1.90 | STD 03 Y-1 | Numeri | ||
2.55 € | 30 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | Giallo | 6 | 226310-000 | Da 2,60 fino a 3,50 mm | STD06 | 3.50 | 2.60 | STD 06 Y-6 | Numeri | |
2.55 € | 30 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | Giallo | A | 345038-000 | Da 1,90 fino a 2,65 mm | STD03 | 2.65 | 1.90 | STD 03 Y-A | Lettere | |
4.61 € | 30 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | Bianco | 4 | 422284-000 | Da 4,50 fino a 6 mm | STD12 | 6 | 4.50 | STD 12 W-4 | Numeri | |
1.16 € | 30 Pezzi per confezione | 1 conf. | 3 giorni | Giallo | 6 | 518144-000 | Da 1,90 fino a 2,65 mm | STD03 | 2.65 | 1.90 | STD 03 Y-6 | Numeri | ||
1.44 € | 30 Pezzi per confezione | 1 conf. | 3 giorni | Bianco | N | 547972-000 | Da 3,25 fino a 4,50 mm | STD09 | 4.50 | 3.25 | STD09W-N | Lettere | ||
2.29 € | 30 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | Bianco | 6 | 571230-000 | Da 1,90 fino a 2,65 mm | STD03 | 2.65 | 1.90 | H03W-6 | Numeri | |
3.76 € | 30 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | Bianco | I | 761148-000 | Da 1,90 fino a 2,65 mm | STD03 | 2.65 | 1.90 | H03W-I | Lettere | |
3.41 € | 30 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | Giallo | R | 920140-000 | Da 3,25 fino a 4,50 mm | STD09 | 4.50 | 3.25 | STD09Y-R | Lettere |
Loading...
Con codice a colori | Sì | Privo di alogeno | Sì | Materiale | Resina acetalica (POM) |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura max.(°C) | +106 | Temperatura min.(°C) | -40 | N. di segnacavi | 30 |
Caratteristiche dei segnacavi prestampati | privo di alogeni|resistente ai raggi UV|+ taglio chevron|adattabile a posteriori | Tipo prodotto | Segnacavi prestampati |
Configura
Proprietà di base
Colore
Stampa
N. componente produttore
Gamma di diametri esterni
Serie (segnacavi)
Per diametro esterno (max.)(mm)
Per diametro esterno (min.)(mm)
Tipo (produttore)
Tipo (segnacavi prestampati)
Attributi opzionali