Filo per bobinaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1572160

Codice componente
1572160
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

11.61 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

AWG max. 24 Caratteristiche cavo Rigido Tipo di cavo Involucro di filo
Colore Marrone Disposizione conduttore Rame argentato Sezione trasversale (in base al numero di conduttori) (parte 1 + 2) 1 x 0,20 mm²
Sezione trasversale (ciascun conduttore) (parte 1)(mm²) 0.20 Privo di alogeno No Isolamento (materiale) PVDF (Kynar ® 460)
N. componente produttore 606034 Materiale (dettagli) Rame argentato N. di cavi (parte 1)(x) 1
Diametro esterno(mm) 0.75 Confezionato Tipo prodotto Filo per bobinaggio
Conformità a RoHS Vendita al metro No Tipo (produttore) KW 24 bn-15M

Si trova sulla pagina di Filo per bobinaggio, il codice articolo è il seguente: 1572160.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1572160.

Supporto tecnico