Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1565606 |
1568655 |
1568656 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Disposizione conduttore (mm) | Sezione trasversale (in base al numero di conduttori) (parte 1 + 2) | Sezione trasversale (ciascun conduttore) (parte 1) (mm²) | N. componente produttore | Diametro esterno (mm) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.41 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Verde | 19 x 0.23 | 1 x 0,75 mm² | 0.75 | 1370958 | 1.90 | 93030 c306 | |
37.51 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Bianco | 19 x 0.32 | 1 x 1,50 mm² | 1.50 | 1370983 | 2.40 | 93030 c 326 | |
43.35 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Verde | 19 x 0.32 | 1 x 1,50 mm² | 1.50 | 1370985 | 2.40 | 93030 c 328 |
Loading...
Caratteristiche cavo | Flessibile | Tipo di cavo | FLRY-A | Privo di alogeno | No |
---|---|---|---|---|---|
Materiale di isolamento | PVC | Gamma di temperatura massima (installazione fissa)(°C) | +105 | Gamma di temperatura massima (installazione mobile)(°C) | +105 |
Gamma di temperatura minima (installazione fissa)(°C) | -40 | Gamma di temperatura minima (installazione mobile)(°C) | -40 | N. di cavi (parte 1)(x) | 1 |
Confezionato | Sì | Tipo prodotto | Filo automobilistico | Conformità a RoHS | Sì |
Vendita al metro | No |
Configura
Proprietà di base
Colore
Disposizione conduttore(mm)
Sezione trasversale (in base al numero di conduttori) (parte 1 + 2)
Sezione trasversale (ciascun conduttore) (parte 1)(mm²)
N. componente produttore
Diametro esterno(mm)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali