Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1567783 |
1567814 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Disposizione conduttore (mm) | Sezione trasversale (in base al numero di conduttori) (parte 1 + 2) | Sezione trasversale (ciascun conduttore) (parte 1) (mm²) | N. componente produttore | Diametro esterno (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.23 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Marrone | 10 x 0.08 | 1 x 0,05 mm² | 0.05 | 1180275 | 0.80 | |
26.77 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Viola | 50 x 0.08 | 1 x 0,25 mm² | 0.25 | 1180344 | 1.4 |
Loading...
Caratteristiche cavo | Flessibile | Tipo di cavo | LiFY | Privo di alogeno | No |
---|---|---|---|---|---|
Materiale (dettagli) | Rame stagnato | Gamma di temperatura massima (installazione fissa)(°C) | +90 | Gamma di temperatura minima (installazione fissa)(°C) | -30 |
Tensione nominale(V) | 1000 | N. di cavi (parte 1)(x) | 1 | Confezionato | Sì |
Tipo prodotto | Filo | Conformità a RoHS | Sì | Vendita al metro | No |
Tipo (produttore) | LIFY |
Configura
Proprietà di base
Colore
Disposizione conduttore(mm)
Sezione trasversale (in base al numero di conduttori) (parte 1 + 2)
Sezione trasversale (ciascun conduttore) (parte 1)(mm²)
N. componente produttore
Diametro esterno(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali