Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
166-22503 |
166-31113 |
166-31300 |
166-41602 |
166-41603 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Ad angolo | Colore | Caratteristiche del condotto | Filettatura esterna | N. componente produttore | Materiale | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Ø morsetto (max.) (mm) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | a 90 gradi | Nero | Resistente ai solventi|Resistente agli oli|Privo di alogeni|+ filettatura esterna dell’anello oscillante | M20 | 166-22503 | Ottone | +135 | -50 | 66 | 21 | HG21-90M-M20-PA66/NPB-BK | |
10.56 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Tipo dritto | Metallo | - | PG13.5 | 166-31113 | - | - | - | 350.50 | - | PCS20-SM-PG 13-NPB ML (10) | |
8.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Tipo dritto | Metallo | - | M20 | 166-31300 | - | +300 | -100 | 240.50 | - | PCS16-FF-M20-NPB ML (10) | |
71.55 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | Tipo dritto | Metallo | - | M20 | 166-41602 | - | - | - | 46 | - | PSRSC20 FMCFFSS-M20-SS 316/PA6-ML | |
104.57 € | 1 | Disponibile | 17 giorni | Tipo dritto | Metallo | - | M25 | 166-41603 | - | - | - | 490.70 | - | PSRSC25-FMCFFSS-M25-SS 316/PA6-ML |
Loading...
Tipo prodotto | Coda del tubo | Conformità a RoHS | Ja |
---|
Configura
Proprietà di base
Ad angolo
Colore
Caratteristiche del condotto
Filettatura esterna
N. componente produttore
Materiale
Temperatura max.(°C)
Temperatura min.(°C)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Ø morsetto (max.)(mm)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali