Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
6GK52053BF002AB2 |
6GK52053BF002TB2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|
1,495.96 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | |
1,495.96 € | 1 | Disponibile | 7 giorni |
Loading...
Temperatura ambiente (max.)(°C) | +60 | Consumo di corrente(A) | 0.29 | Interfacce (PC/multimediali) | RJ45 |
---|---|---|---|---|---|
IP nominale | IP20 | Temperatura ambiente min.(°C) | 0 | N. di porte 10/100 Mbps(x) | 8 |
Tensione di esercizio(V) | 28.8 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 117 | Misura prodotto (profondità)(mm) | 109 |
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 80 | Tipo prodotto | Interruttore ethernet industriale | Velocità di trasferimento(Mbps) | 10 / 100 |
Tipo (produttore) | SCALANCE XB 205-3 LD | Peso(g) | 350.0 | Principio di funzionamento | Interruttore gestito |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali