Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
6GK55248GR002AR2 |
6GK55248GR003AR2 |
6GK55248GR004AR2 |
6GK55248GS003AR2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Temperatura ambiente (max.) (°C) | Consumo di corrente (A) | Temperatura ambiente min. (°C) | Tensione di esercizio (V) | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,373.33 € | 1 | 7 giorni | +70 | 1 | -40 | 28.8 | 3800.0 | ||
8,680.00 € | 1 | 6 giorni | +60 | 0.6 | -25 | - | 4200.0 | ||
9,000.00 € | 1 | 7 giorni | +60 | 0.6 | -25 | - | 4500.0 | ||
6,826.67 € | 1 | 6 giorni | +60 | 0.6 | -25 | - | 4200.0 |
Loading...
Interfacce (PC/multimediali) | RJ45 | IP nominale | IP20 | N. di porte 10/100/1000 Mbps(x) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Misura prodotto (altezza)(mm) | 44 | Misura prodotto (profondità)(mm) | 305 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 449 |
Tipo prodotto | Interruttore ethernet industriale | Velocità di trasferimento(Mbps) | 10 / 100 / 1000 | Tipo (produttore) | SCALANCE XR 524-8 C |
Principio di funzionamento | Interruttore gestito |
Configura
Proprietà di base
Temperatura ambiente (max.)(°C)
Consumo di corrente(A)
Temperatura ambiente min.(°C)
Tensione di esercizio(V)
Peso(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali