Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1590260 |
1590274 |
1590276 |
1590277 |
1590299 |
1590331 |
1590334 |
1590335 |
1590345 |
1590346 |
1590348 |
1590349 |
1590365 |
1590386 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza (conduttori) (mm) | Colore chiaro | Corrente nominale (A) | Corrente nominale (mA) | Tensione nominale (V) | Potenza (W) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Misura prodotto (Ø) (mm) | Presa (mini lampadine) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 17 | Rosso | - | 20|40 | 6|12 | - | 6.50 | 3.10 | Estremità del filo | 1590260 | |
1.01 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 17 | Trasparente | - | 70 | 6 | 0.42 | 6.50 | 3.20 | T1 | 1590274 | |
1.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 17 | Trasparente | - | 20 | 24 | 0.48 | 6.50 | 3.20 | T1 | 1590276 | |
0.73 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Trasparente | - | 40 | 6 | 0.24 | 11.50 | 4.10 | T1 1/4 | 1590277 | |
1.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 17 | Giallo | - | 20|40 | 6|12 | - | 6.50 | 3.10 | Estremità del filo | 1590299 | |
1.33 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 17 | Trasparente | - | 75 | 1.5 | 0.11 | 6.50 | 3.20 | T1 | 1590331 | |
0.93 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Trasparente | - | 40 | 28 | 1.12 | 11.50 | 4.10 | T1 1/4 | 1590334 | |
2.37 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 17 | Trasparente | - | 25 | 6 | 0.15 | 6.50 | 2.50 | T1 3/4 MG | 1590335 | |
2.37 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Trasparente | 0.025 | - | 12 | 0.3 | 6.50 | 2.50 | T1 | 1590345 | |
2.37 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Trasparente | 0.115 | - | 5 | 0.575 | 6.50 | 2.50 | T1 | 1590346 | |
1.53 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Trasparente | 0.025 | - | 24 | 0.6 | 15.80 | 5.70 | MG5.7s/9 | 1590348 | |
1.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Trasparente | 0.026 | - | 18 | 0.468 | 9.50 | 3.107 | Bi-pin T1 | 1590349 | |
1.01 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 17 | Verde | - | 20|40 | 6|12 | - | 6.50 | 3.10 | Estremità del filo | 1590365 | |
0.73 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | - | Trasparente | 0.04 | - | 24 | 0.96 | 11.50 | 4.10 | T1 1/4 | 1590386 |
Loading...
Classificazione di efficienza energetica | Non si applica | Merci industriali | No | Tipo prodotto | Micro-lampadina |
---|---|---|---|---|---|
Conformità a RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza (conduttori)(mm)
Colore chiaro
Corrente nominale(A)
Corrente nominale(mA)
Tensione nominale(V)
Potenza(W)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Misura prodotto (Ø)(mm)
Presa (mini lampadine)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali