Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Filettatura esterna | Filettatura interna | IP nominale | N. componente produttore | Materiale (dettagli) | Materiale | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Misura | Dimensioni chiave (mm) | Gamma di temperatura (°C) | Lunghezza filettatura (mm) | Tipo | Tipo (produttore) | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.85 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Grigio chiaro | PG29 | M32 | - | 10063667 | - | Poliammide | +100 | -40 | - | - | - | - | - | APM 29/32 | - | ||
2.05 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Grigio chiaro | PG29 | M40 | - | 10063668 | - | Poliammide | +100 | -40 | - | - | - | - | - | APM 29/40 | - | ||
2.05 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Grigio chiaro | PG29 | M50 | - | 10063669 | - | Poliammide | +100 | -40 | - | - | - | - | - | APM 29/50 | - | ||
5.01 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Grigio chiaro | PG36 | M40 | - | 10063670 | - | Poliammide | +100 | -40 | - | - | - | - | - | APM 36/40 | - | ||
5.01 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Grigio chiaro | PG36 | M50 | - | 10063671 | - | Poliammide | +100 | -40 | - | - | - | - | - | APM 36/50 | - | ||
4.71 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Grigio chiaro | PG36 | M63 | - | 10063672 | - | Poliammide | +100 | -40 | - | - | - | - | - | APM 36/63 | - | ||
7.88 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Grigio chiaro | PG42 | M50 | - | 10063674 | - | Poliammide | +100 | -40 | - | - | - | - | - | APM 42/50 | - | ||
8.40 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Grigio chiaro | PG42 | M63 | - | 10063675 | - | Poliammide | +100 | -40 | - | - | - | - | - | APM 42/63 | - | ||
10.56 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Grigio chiaro | PG48 | M50 | - | 10063676 | - | Poliammide | +100 | -40 | - | - | - | - | - | APM 48/50 | - | ||
9.99 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Grigio chiaro | PG48 | M63 | - | 10063677 | - | Poliammide | +100 | -40 | - | - | - | - | - | APM 48/63 | - | ||
344.33 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | Ottone | PG11 | M16 | - | 10063885 | - | Ottone | - | - | - | 22 | - | 6 | - | AMPM 11/16 | - | |
475.52 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | Ottone | PG13.5 | M20 | - | 10063889 | - | Ottone | - | - | - | 24 | - | 6.5 | - | AMPM 13.5/20 | - | |
420.87 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | Ottone | PG16 | M20 | - | 10063891 | - | Ottone | - | - | - | 27 | - | 6.5 | - | AMPM 16/20 | - | |
873.43 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | Ottone | PG21 | M25 | - | 10063894 | - | Ottone | - | - | - | 32 | - | 7 | - | AMPM 21/25 | - | |
2,443.17 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | Ottone | PG21 | M32 | - | 10063895 | - | Ottone | - | - | - | 36 | - | 7 | - | AMPM 21/32 | - | |
1,065.81 € | 25 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | Ottone | PG36 | M50 | - | 10063901 | - | Ottone | - | - | - | 55 | - | 9 | - | AMPM 36/50 | - | |
508.32 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 3 giorni | Ottone | PG42 | M63 | - | 10063905 | - | Ottone | - | - | - | 65 | - | 10 | - | AMPM 42/63 | - | |
5.75 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero (RAL 9005) | PG9 | M20 | IP66 | 10064752 | Poliammide | Poliammide | +70 | -20 | PG9/M20 | 24 | -20 - +70 | 9 | EX-APM 9/20 | ATEX EX-APM 9/20 | Adattatore | ||
5.75 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero (RAL 9005) | PG11 | M16 | IP66 | 10064753 | Poliammide | Poliammide | +70 | -20 | PG11/M16 | 22 | -20 - +70 | 9 | EX-APM 11/16 | ATEX EX-APM 11/16 | Adattatore | ||
6.84 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero (RAL 9005) | PG11 | M20 | IP66 | 10064754 | Poliammide | Poliammide | +70 | -20 | PG11/M20 | 24 | -20 - +70 | 9 | EX-APM 11/20 | ATEX EX-APM 11/20 | Adattatore | ||
6.84 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero (RAL 9005) | PG11 | M25 | IP66 | 10064755 | Poliammide | Poliammide | +70 | -20 | PG11/M25 | 29 | -20 - +70 | 9 | EX-APM 11/25 | ATEX EX-APM 11/25 | Adattatore | ||
7.88 € | 1 | Disponibile | 30 giorni | Nero (RAL 9005) | PG13.5 | M20 | IP66 | 10064757 | Poliammide | Poliammide | +70 | -20 | PG13.5/M20 | 24 | -20 - +70 | 10 | EX-APM 13.5/20 | ATEX EX-APM 13.5/20 | Adattatore | ||
8.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero (RAL 9005) | PG16 | M20 | IP66 | 10064759 | Poliammide | Poliammide | +70 | -20 | PG16/M20 | 27 | -20 - +70 | 10 | EX-APM 16/20 | ATEX EX-APM 16/20 | Adattatore | ||
8.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero (RAL 9005) | PG16 | M25 | IP66 | 10064760 | Poliammide | Poliammide | +70 | -20 | PG16/M25 | 29 | -20 - +70 | 10 | EX-APM 16/25 | ATEX EX-APM 16/25 | Adattatore | ||
10.56 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero (RAL 9005) | PG21 | M20 | IP66 | 10064762 | Poliammide | Poliammide | +70 | -20 | PG21/M20 | 33 | -20 - +70 | 12 | EX-APM 21/20 | ATEX EX-APM 21/20 | Adattatore | ||
10.56 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero (RAL 9005) | PG21 | M25 | IP66 | 10064763 | Poliammide | Poliammide | +70 | -20 | PG21/M25 | 33 | -20 - +70 | 12 | EX-APM 21/25 | ATEX EX-APM 21/25 | Adattatore | ||
12.67 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero (RAL 9005) | PG29 | M20 | IP66 | 10064766 | Poliammide | Poliammide | +70 | -20 | PG29/M20 | 42 | -20 - +70 | 12 | EX-APM 29/20 | ATEX EX-APM 29/20 | Adattatore | ||
11.61 € | 1 | Disponibile | 30 giorni | Nero (RAL 9005) | PG29 | M25 | IP66 | 10064767 | Poliammide | Poliammide | +70 | -20 | PG29/M25 | 42 | -20 - +70 | 12 | EX-APM 29/25 | ATEX EX-APM 29/25 | Adattatore |
Loading...
Privo di alogeno | No | Tipo prodotto | Adattatore per pressacavi |
---|
Configura
Proprietà di base
Colore
Filettatura esterna
Filettatura interna
IP nominale
N. componente produttore
Materiale (dettagli)
Materiale
Temperatura max.(°C)
Temperatura min.(°C)
Misura
Dimensioni chiave(mm)
Gamma di temperatura(°C)
Lunghezza filettatura(mm)
Tipo
Tipo (produttore)
Tipo (varie)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali