Vite di bloccaggio ignifuga

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

10064673

Codice componente
10064673
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2.05 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Grigio-bianco (RAL 7035) Filettatura esterna M63 Privo di alogeno No
IP nominale IP56 N. componente produttore 10064673 Materiale (dettagli) Poliammide ignifugo. rinforzato in fibra di vetro. autoestinguente
Materiale Poliammide Temperatura max.(°C) +100 Temperatura min.(°C) -40
Tipo prodotto Tappo di riempimento Gamma di temperatura(°C) -40 - +100 °C. a breve termine fino a appross. 150 °C Tipo EVSF 63 RAL 7035
Tipo (produttore) EVSF 63 RAL 7035 Tipo (varie) M 63

Si trova sulla pagina di Vite di bloccaggio ignifuga, il codice articolo è il seguente: 10064673.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 10064673.

Supporto tecnico