Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
VC-9447825
Potere di interruzione(kA) | 10 | Standard rappresentativo | CE / UL | Dimensione prodotto (lunghezza)(mm) | 32 |
---|---|---|---|---|---|
Disposizione dei fusibili | Tubo di ceramica | Merci industriali | Sì | Livello di sensibilità all'umidità (MSL) | 1 |
Corrente nominale(A) | 12 | Tensione nominale(V DC/AC) | 1000 | Misura prodotto (Ø)(mm) | 6 |
Tipo prodotto | Fusibile multimetro | Caratteristiche di disinnesto | A/10 kA | Corrente di commutazione di inversione(A) | 120 |
Conformità a RoHS | Sì | Marchi di certificazione/standard | CE/RoHS/UL | Capacità di spegnimento(kA) | 10 |
Tipo (produttore) | FF-12A-0632 |
Si trova sulla pagina di Fusibile multimetro, il codice articolo è il seguente: VC-9447825.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VC-9447825.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali