Guaina termorestringente per batteria senza adesivo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1570673

Codice componente
1570673
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

3.93 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Giallo Privo di alogeno No N. componente produttore 541838
Materiale PVC Temperatura max.(°C) +105 Temperatura min.(°C) -40
Diametro nominale (prima del ritiro)(mm) 67|44 Diametro nominale (dopo il ritiro)(mm) 22 Tipo prodotto Guaina termorestringente per batteria senza adesivo
Conformità a RoHS Ritiro 2:1 Temperatura di ritiro(°C) +125
Adatto per AA|AAA|D|9V Tipo (produttore) 93014 c 85

Si trova sulla pagina di Guaina termorestringente per batteria senza adesivo, il codice articolo è il seguente: 1570673.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1570673.

Supporto tecnico