Tester di isolamento Metrahit Iso

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

METRAHIT ISO

Codice componente
METRAHIT ISO
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1,223.23 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Display misurazione Tipo digitale Con taratura a Standard produttore (senza certificato) Test di continuità Acustico
Display (dettagli) LCD Gamma di frequenza 0,1 Hz–300 kHz Gamma di lettura frequenza(Hz) 1 Hz–300 k
Resistenza di isolamento (max.)(GΩ) 3.1 Interfacce Infrarossi (IrDA) Frequenza max.(kHz) 300
Frequenza min.(Hz) 0.1 Alimentazione (dettagli) 2 batterie AA Misura prodotto (altezza)(mm) 45
Misura prodotto (larghezza)(mm) 87 Misura prodotto (lunghezza)(mm) 200 Tipo prodotto Tester di isolamento
Categoria di lettura CAT III 600 V|CAT II 1000 V Gamma di lettura - resistenza(MΩ) 100 mΩ - 30 Gamma di lettura - tensione(V) 100 µV - 1000
Tipo di lettura Resistenza di isolamento Standard VDE 0411/1. EN 61010-1 Tensione di prova(V) 50|100|250|500|1000
Gamma di lettura tensione (min.)(V) 0.0001 Gamma di lettura tensione (max.)(V) 1000 Peso(g) 350

Si trova sulla pagina di Tester di isolamento Metrahit Iso, il codice articolo è il seguente: METRAHIT ISO.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto METRAHIT ISO.

Supporto tecnico