M630W Ohmmetro

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

M630W

Codice componente
M630W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

611.07 €

1 Disponibile 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Display misurazione Tipo digitale Con taratura a Standard produttore (senza certificato) Misura prodotto (altezza)(mm) 120
Misura prodotto (larghezza)(mm) 180 Tipo prodotto Ohmmetro Categoria di lettura CAT III 600 V|CAT IV 300 V
Tipo di lettura Resistenza Gamma di lettura tensione (min.)(V) 4 Gamma di lettura tensione (max.)(V) 6
Peso(g) 1300

Si trova sulla pagina di M630W Ohmmetro, il codice articolo è il seguente: M630W.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto M630W.

Supporto tecnico