SITOP AKKUMODUL per accumulo di energia

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6EP1935-6MC01

Codice componente
6EP1935-6MC01
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

153.03 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Input Voltage(V) 24 V DC Output Voltage(V) 24 V DC Dimension length(mm) 108
Dimension width(mm) 98 Tempo di collegamento (max.)(min.) 1 Tempo di collegamento sotto carico massimo(s) 60
Collegamenti Connettore a vite Tensione di ingresso (max.)(V DC) 24 Interfacce nessuna
Corrente max.(A) 2.5 Corrente di uscita (dettagli)(A) 2.5 Tensione di uscita (max.)(V DC) 24
Misura prodotto (altezza)(mm) 116 Tipo prodotto Accumulo di energia Capacità della batteria ricaricabile (dettagli)(Ah) 1.2
Tipo (produttore) SITOP AKKUMODUL 24V/1.2 AH

Si trova sulla pagina di SITOP AKKUMODUL per accumulo di energia, il codice articolo è il seguente: 6EP1935-6MC01.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6EP1935-6MC01.

Supporto tecnico