UPS industriale USB SITOP DC-UPS-MODUL

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6EP1931-2EC42

Codice componente
6EP1931-2EC42
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

274.67 €

1 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Input Voltage(V) 22 - 29 V DC Output Voltage(V) 24 V DC Dimension length(mm) 125
Dimension width(mm) 50 Tempo di collegamento (max.) 45 secondi (3,2 Ah)/2 min (7 Ah) Tempo di collegamento sotto carico massimo(s) 45
Collegamenti Connettore a vite Tensione di ingresso (max.)(V DC) 29 Interfacce 1x USB
Corrente max.(A) 15 Tensione di ingresso min.(V DC) 22 Corrente di uscita (dettagli)(A) 0 - 15
Tensione di uscita (max.)(V DC) 24 Misura prodotto (altezza)(mm) 125 Tipo prodotto UPS industriali
Tipo (produttore) SITOP DC-UPS-MODUL 15A DC 24V USB

Supporto tecnico