Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1568964
Caratteristiche cavo | Flessibile|CCAW | Colore | Blu | Disposizione conduttore | 59 x 0.18 mm |
---|---|---|---|---|---|
Disposizione conduttore(mm) | 59 x 0.18 | Sezione trasversale (in base al numero di conduttori) (parte 1 + 2) | 1 x 1,50 mm² | Sezione trasversale (ciascun conduttore) (parte 1)(mm²) | 1.50 |
Privo di alogeno | No | Materiale di isolamento | PVC | Isolamento (materiale) | PVC |
N. componente produttore | 1386602 | Gamma di temperatura massima (installazione fissa)(°C) | +70 | Gamma di temperatura massima (installazione mobile)(°C) | +70 |
Gamma di temperatura minima (installazione fissa)(°C) | -20 | Gamma di temperatura minima (installazione mobile)(°C) | -20 | N. di cavi (parte 1)(x) | 1 |
Diametro esterno(mm) | 3.20 | Confezionato | Sì | Tipo prodotto | Cavo di terra |
Conformità a RoHS | Sì | Vendita al metro | No | Tipo (produttore) | 93030 c468 |
Si trova sulla pagina di Cavo di terra, il codice articolo è il seguente: 1568964.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1568964.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali