Tester per cavi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

VC-9199620

Codice componente
VC-9199620
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

153.03 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza cavo max(m) 3000 Misura prodotto (altezza)(mm) 34 Misura prodotto (larghezza)(mm) 61
Misura prodotto (lunghezza)(mm) 152 Peso(g) 230 Con taratura a Standard produttore (senza certificato)
Display (apparecchiatura di prova) Digitale|LCD Segnale acustico N Funzioni Interruzione
Tipo prodotto Tester per cavi Gamma Reti Prese di prova Spina BNC

Si trova sulla pagina di Tester per cavi, il codice articolo è il seguente: VC-9199620.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VC-9199620.

Supporto tecnico