Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K850A |
K851A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Potenza nominale continua max. (W) | Collegamento alimentazione permanente (W) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,349.69 € | 1 | 11 giorni | 150 | 150 | SSL 32EL 150 R30 | ||
1,775.36 € | 1 | 11 giorni | 300 | 300 | SSL 32EL 300 R30 |
Loading...
Con taratura a | Standard produttore (senza certificato) | Connessione di carico | Morsetti a vite (posteriore) | Corrente di ingresso carico (max.)(A) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione di ingresso carico (min.)(V DC) | 0 | Tensione di ingresso max.(V DC) | 360 | Corrente di ingresso carico min.(A) | 0 |
Misura prodotto (altezza)(mm) | 100 | Misura prodotto (profondità)(mm) | 280 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 215 |
Tipo prodotto | Carico elettrico | Peso(g) | 5000 |
Configura
Proprietà di base
Potenza nominale continua max.(W)
Collegamento alimentazione permanente(W)
Tipo (produttore)
Attributi opzionali