Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
YW1B-M1B |
YW1B-M1G |
YW1B-M1R |
YW1B-M1S |
YW1L-MF00 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Button color | Tipo di illuminazione | Tipo (produttore) | Tipo di lampadina | Colore chiaro | Caratteristiche interruttore | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.45 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | Nessuno | YW1B-M1B | - | - | planare | tipo piatto | |
5.01 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | [Verde] Verde | Nessuno | YW1B-M1G | - | - | planare | tipo piatto | |
4.71 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | [Rosso] Rosso | Nessuno | YW1B-M1R | - | - | planare | tipo piatto | |
3.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Blu | Nessuno | YW1B-M1S | - | - | planare | tipo piatto | |
5.75 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | Nero | Illuminazione area | YW1L-MF00 | LED (monocromo) | Trasparente | Manicotto sporgente | Con collare, al di sopra |
Loading...
Protection function (environmentally resistant) | IP65/20 | Attacco (componenti) | Contatto esterno | Funzioni (interruttori) | momentaneo |
---|---|---|---|---|---|
IP nominale | IP65 (sul lato frontale)/IP20 (sul retro) | Temperatura max(°C) | +55 | Temperatura min(°C) | -20 |
Etichette serigrafia | Nessuno | Tipo prodotto | Pulsante | Diametro di centraggio(mm) | 22 |
Configura
Proprietà di base
Button color
Tipo di illuminazione
Tipo (produttore)
Tipo di lampadina
Colore chiaro
Caratteristiche interruttore
Tipo (varie)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali