Cavo per segnali【10-20 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
70I128
70I129
70I130
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Sezione trasversale (in base al numero di conduttori) (parte 1 + 2) N. componente produttore N. di cavi (parte 1)
(x)
Diametro esterno
(mm)
Tipo (produttore)

21.29 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni 2 x 2 x 0,50 mm²70I12844.9070I128

43.35 €

20 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni 2 x 2 x 0,50 mm²70I12944.9070I129

36.43 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 3 giorni 3 x 2 x 0,50 mm²70I13065.8070I130

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Raggio di curvatura (n. di diametri esterni per installazione fissa) 16 Colore Bianco Disposizione conduttore Filo solido. grezzo. testa di classe 1/monofilo
Sezione trasversale (ciascun conduttore) (parte 1)(mm²) 0.50 Privo di alogeno No Materiale di isolamento PVC
Gamma di temperatura massima (installazione fissa)(°C) +70 Gamma di temperatura massima (installazione mobile)(°C) +50 Gamma di temperatura minima (installazione fissa)(°C) -20
Gamma di temperatura minima (installazione mobile)(°C) -5 Tensione nominale(V) 100 Confezionato
Tipo prodotto Cavo per segnali YR Conformità a RoHS Vendita al metro No
Standard In conformità a VDE 0815/VDE 0812 Cablaggio coppia intrecciata (parte 1) Sì (1)

Supporto tecnico