Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
166-34613 |
166-34706 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura esterna | N. componente produttore | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.55 € | 1 | Disponibile | 16 giorni | - | 166-34613 | 48 | SCSB50-FM-M50-NPB ML | |
58.53 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | M40 | 166-34706 | 570.80 | SCSB40-SM-M40-NPB ML |
Loading...
Ad angolo | Tipo dritto | Colore | Metallo | Temperatura max.(°C) | +300 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura min.(°C) | -100 | Tipo prodotto | Coda del tubo | Conformità a RoHS | Ja |
Configura
Proprietà di base
Filettatura esterna
N. componente produttore
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali