Condotti metallici con rivestimento in plastica【10 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

166-30713

Codice componente
166-30713
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

102.39 €

10 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 17 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Nero Diametro interno(mm) 16.90 N. componente produttore 166-30713
Diametro esterno(mm) 21.6 Tipo prodotto Guaina Conformità a RoHS Ja
Tipo (produttore) PCS20-GS/PVC-BK (10)

Si trova sulla pagina di Condotti metallici con rivestimento in plastica, il codice articolo è il seguente: 166-30713.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 166-30713.

Supporto tecnico