Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
166-31104 |
166-31108 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura esterna | N. componente produttore | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Tipo (produttore) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.93 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | M20 | 166-31104 | 350.50 | PCS20-SM-M20-NPB ML (10) | |
84.96 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | M50 | 166-31108 | 540.20 | PCS 50-SM-M50-NPB ML |
Loading...
Ad angolo | Tipo dritto | Colore | Metallo | Temperatura max.(°C) | +300 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura min.(°C) | -100 | Tipo prodotto | Coda del tubo | Conformità a RoHS | Ja |
Configura
Proprietà di base
Filettatura esterna
N. componente produttore
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Tipo (produttore)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali