Lettore di codici a barre

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HD3430-WHK1B

Codice componente
HD3430-WHK1B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

368.95 €

1 Disponibile 14 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimensione verticale(mm) 153 Larghezza(mm) 68 Dimensione profondità(mm) 152
Colore Bianco Scansione senza fili Con filo Interfacce (PC/multimediali) USB
Tipo prodotto Lettore di codici a barre Classe di protezione IP40 Gamma di uso (monitor) Vedere al dettaglio
Tipi di codice leggibili 1D|2D Distanza di lettura(mm) 400 Conferma scansione Suono|LED
Tecnologia di scansione Imager Tipo (produttore) Airone HD3430 Tipo (monitor) Tenuto in mano
Peso(g) 150

Si trova sulla pagina di Lettore di codici a barre, il codice articolo è il seguente: HD3430-WHK1B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HD3430-WHK1B.

Supporto tecnico