Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
10062397 |
10062398 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura esterna | N. componente produttore | Gamma di temperatura (°C) | Tipo | Tipo (produttore) | Tipo (varie) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.05 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | M25 | 10062397 | -40 - +100 °C. a breve termine fino a~ +150 | EVSGS 25 | EVSGS 25 | M 25 | |
2.05 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | M32 | 10062398 | -40 - +100 °C. brevemente a ~ 150 | EVSGS 32 | EVSGS 32 | M 32 |
Loading...
Colore | Grigio-bianco (RAL 7035) | Privo di alogeno | No | IP nominale | IP56 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale (dettagli) | Poliammide | Materiale | Poliammide | Temperatura max.(°C) | +100 |
Temperatura min.(°C) | -40 | Tipo prodotto | Tappo di riempimento |
Configura
Proprietà di base
Filettatura esterna
N. componente produttore
Gamma di temperatura(°C)
Tipo
Tipo (produttore)
Tipo (varie)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali