Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2588470000 |
2588480000 |
2588490000 |
2588860000 |
2588880000 |
2588900000 |
2588930000 |
2588950000 |
2589430000 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|
16.77 € | 30 | 4 giorni | |||
12.20 € | 50 | 4 giorni | |||
8.17 € | 100 | 4 giorni | |||
7.66 € | 50 | 4 giorni | |||
4.26 € | 100 | 4 giorni | |||
2.58 € | 100 | 4 giorni | |||
1.37 € | 200 | 4 giorni | |||
0.78 € | 200 | 4 giorni | |||
21.77 € | 20 | 4 giorni |
Loading...
Colore | — | Modello | — | Resistente ai raggi UV | — |
---|---|---|---|---|---|
Senza alogeni | — | Spessore parete(mm) | — | Qualità materiale | — |
Materiale | — | Temperatura di esercizio(°C) | -|- | Diametro nominale(mm) | — |
Trasparente | — | Temperatura di esercizio, breve periodo(°C) | — | Proprietà di resistenza al fuoco | — |
Diametro fascio(mm) | -|- | Larghezza del filamento(mm) | — |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali