Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza (mm) | Metodo di montaggio | Colore | Tensione nominale (V) | Lampada colorata | Temperatura di esercizio (°C) | Larghezza/Dimensioni rete (mm) | Altezza di montaggio minima possibile (mm) | Piastra di chiusura necessaria | Tipo di collegamento elettrico 1 | Con collegamento PE | Numero di livelli | Numero di posizioni morsetti per livello | Piani collegati internamente | Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico (mm²) | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale (mm²) | Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale (mm²) | Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo (mm²) | Posizione collegamento | Ingresso corrente nominale (A) | Versione "Ex e" collaudata contro le esplosioni | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.37 € | 100 | 4 giorni | 45.5 | Guida DIN (guida a cappello) 35 mm | Beige | 250 | — | -50|120 | 5.08 | 68.5 | vero | Collegamento morsetto a molla | falso | 1 | 2 | falso | 0.5|2.5 | 0.5|1.5 | 0.5|2.5 | -|- | Superiore | 17.5 | falso | |||
3.95 € | 50 | 4 giorni | 45.5 | Guida DIN (guida a cappello) 35 mm | Beige | 30 | — | -50|120 | 5.08 | 68.5 | vero | Collegamento morsetto a molla | falso | 2 | 2 | vero | 0.5|2.5 | 0.5|1.5 | 0.5|2.5 | -|- | Superiore | 17.5 | falso | |||
7.51 € | 20 | 4 giorni | 45.5 | Guida DIN (guida a cappello) 35 mm | Beige | 250 | — | -50|120 | 5.08 | 68.5 | vero | Collegamento morsetto a molla | vero | 1 | 1 | falso | 0.5|2.5 | 0.5|1.5 | 0.5|2.5 | -|- | Superiore | 17.5 | falso | |||
1.37 € | 100 | 4 giorni | 45.5 | Guida DIN (guida a cappello) 35 mm | Beige | 250 | — | -50|120 | 5.08 | 81.5 | vero | Collegamento morsetto a molla | falso | 1 | 2 | falso | 0.5|2.5 | 0.5|1.5 | 0.5|2.5 | -|- | Superiore | 17.5 | falso | |||
4.05 € | 50 | 4 giorni | 45.5 | Guida DIN (guida a cappello) 35 mm | Beige | 30 | — | -50|120 | 5.08 | 81.5 | vero | Collegamento morsetto a molla | falso | 2 | 2 | falso | 0.5|2.5 | 0.5|1.5 | 0.5|2.5 | -|- | Superiore | 17.5 | falso | |||
7.51 € | 20 | 4 giorni | 45.5 | Guida DIN (guida a cappello) 35 mm | Beige | 250 | — | -50|120 | 5.08 | 81.5 | vero | Collegamento morsetto a molla | vero | 1 | 1 | falso | 0.5|2.5 | 0.5|1.5 | 0.5|2.5 | -|- | Superiore | 17.5 | falso | |||
27.63 € | 5 | 4 giorni | 45.5 | — | Beige | 250 | — | -50|120 | 50.8 | 68.5 | — | Collegamento morsetto a molla | falso | 1 | 2 | falso | 0.5|2.5 | 0.5|1.5 | 0.5|2.5 | -|- | Superiore | 17.5 | falso | |||
51.32 € | 2 | 4 giorni | 45.5 | — | Beige | 250 | — | -50|120 | 91.4 | 68.5 | — | Collegamento morsetto a molla | falso | 1 | 2 | falso | 0.5|2.5 | 0.5|1.5 | 0.5|2.5 | -|- | Superiore | 17.5 | falso | |||
34.02 € | 5 | 4 giorni | 45.5 | — | Beige | 250 | — | -50|120 | 50.8 | 68.1 | — | Collegamento morsetto a molla | vero | 1 | 2 | falso | 0.5|2.5 | 0.5|1.5 | 0.5|2.5 | -|- | Superiore | 17.5 | falso | |||
60.98 € | 2 | 4 giorni | 45.5 | — | Beige | 250 | — | -50|120 | 91.4 | 68.1 | — | Collegamento morsetto a molla | vero | 1 | 2 | falso | 0.5|2.5 | 0.5|1.5 | 0.5|2.5 | -|- | Superiore | 17.5 | falso | |||
41.00 € | 5 | 4 giorni | 45.5 | Guida DIN (guida a cappello) 35 mm | Beige | 250 | — | -50|120 | 51 | 81.5 | — | Collegamento morsetto a molla | vero | 2 | 1 | falso | 0.5|2.5 | 0.5|1.5 | 0.5|2.5 | -|- | Superiore | 17.5 | falso | |||
70.94 € | 2 | 4 giorni | 45.5 | Guida DIN (guida a cappello) 35 mm | Beige | 250 | — | -50|120 | 50.8 | 81.5 | — | Collegamento morsetto a molla | vero | 2 | 1 | falso | 0.5|2.5 | 0.5|1.5 | 0.5|2.5 | -|- | Superiore | 17.5 | falso | |||
3.91 € | 100 | 4 giorni | 48.5 | Guida DIN (guida a cappello) 35 mm | Beige | 250 | — | -50|120 | 6.1 | 65 | vero | Collegamento a vite | vero | 3 | 2 | falso | 0.5|4 | 0.5|2.5 | 0.5|4 | 1.5|4 | Laterali | 17.5 | falso | |||
3.94 € | 100 | 4 giorni | 48.5 | Guida DIN (guida a cappello) 35 mm | Beige | 250 | — | -50|120 | 6.1 | 66 | vero | Collegamento a vite | vero | 3 | 2 | vero | 0.5|4 | 0.5|2.5 | 0.5|4 | 1.5|4 | Laterali | 17.5 | falso | |||
7.45 € | 50 | 4 giorni | 48.5 | Guida DIN (guida a cappello) 35 mm | Beige | 30 | Rosso | -50|120 | 6.1 | 66 | vero | Collegamento a vite | vero | 3 | 2 | vero | 0.5|4 | 0.5|2.5 | 0.5|4 | 1.5|4 | Laterali | 17.5 | falso | |||
7.60 € | 50 | 28 giorni | 48.5 | Guida DIN (guida a cappello) 35 mm | Beige | 30 | Rosso | -50|120 | 6.1 | 65 | vero | Collegamento a vite | vero | 3 | 2 | vero | 0.5|4 | 0.5|2.5 | 0.5|4 | 1.5|4 | Laterali | 17.5 | falso | |||
4.51 € | 50 | 4 giorni | 48.5 | Guida DIN (guida a cappello) 35 mm | Beige | 250 | — | -50|120 | 6.1 | 74.5 | vero | Collegamento a vite | vero | 3 | 2 | falso | 0.5|4 | 0.5|2.5 | 0.5|4 | 0.5|4 | Laterali | 17.5 | falso | |||
3.31 € | 100 | 4 giorni | 48.5 | Guida DIN (guida a cappello) 35 mm | Beige | 250 | — | -50|120 | 6.1 | 66 | vero | Collegamento a vite | falso | 3 | 1 | falso | 0.5|4 | 0.5|2.5 | 0.5|4 | 1.5|4 | Laterali | 24 | falso | |||
6.32 € | 50 | 28 giorni | 48.5 | Guida DIN (guida a cappello) 35 mm | Beige | 30 | Verde | -50|120 | 6.1 | 66 | vero | Collegamento a vite | falso | 3 | 1 | — | 0.5|4 | 0.5|2.5 | 0.5|4 | 1.5|4 | Laterali | 24 | falso | |||
6.32 € | 50 | 4 giorni | 48.5 | Guida DIN (guida a cappello) 35 mm | Beige | 30 | Rosso | -50|120 | 6.1 | 66 | vero | Collegamento a vite | falso | 3 | 1 | — | 0.5|4 | 0.5|2.5 | 0.5|4 | 1.5|4 | Laterali | 24 | falso | |||
6.32 € | 50 | 4 giorni | 48.5 | Guida DIN (guida a cappello) 35 mm | Beige | 30 | Verde | -50|120 | 6.1 | 66 | vero | Collegamento a vite | falso | 3 | 1 | — | 0.5|4 | 0.5|2.5 | 0.5|4 | 1.5|4 | Laterali | 24 | falso | |||
6.32 € | 50 | 5 giorni | 48.5 | Guida DIN (guida a cappello) 35 mm | Beige | 30 | Rosso | -50|120 | 6.1 | 66 | vero | Collegamento a vite | falso | 3 | 1 | — | 0.5|4 | 0.5|2.5 | 0.5|4 | 1.5|4 | Laterali | 24 | falso | |||
3.49 € | 50 | 4 giorni | 63 | Guida DIN (guida a cappello) 35 mm | Beige | 250 | — | -50|120 | 6.15 | 79.5 | vero | Collegamento a vite | falso | 4 | 2 | falso | 0.5|4 | 0.5|2.5 | 0.5|4 | 0.5|2.5 | Laterali | 17.5 | falso | |||
3.98 € | 50 | 4 giorni | 63 | Guida DIN (guida a cappello) 35 mm | Beige | 250 | — | -50|120 | 6.15 | 69 | vero | Collegamento a vite | vero | 4 | 2 | falso | 0.5|4 | 0.5|2.5 | 0.5|4 | 0.5|2.5 | Laterali | 17.5 | falso | |||
3.18 € | 50 | 5 giorni | 48.5 | Guida DIN (guida a cappello) 35 mm | Beige | 250 | — | -50|120 | 6.2 | 82.5 | vero | Collegamento a vite | falso | 3 | 2 | falso | 0.5|4 | 0.5|2.5 | 0.5|4 | 0.5|4 | Laterali | 24 | falso | |||
4.12 € | 100 | 4 giorni | 49.5 | Guida DIN (guida a cappello) 35 mm | Beige | 250 | — | -60|130 | 3.5 | 110 | vero | Collegamento a innesto | falso | 3 | — | falso | 0.5|1.5 | 0.5|1.5 | 0.5|1.5 | 0.5|1.5 | Superiore | 13.5 | — | |||
3.89 € | 100 | 5 giorni | 45 | Guida DIN (guida a cappello) 35 mm | Beige | 250 | — | -60|130 | 3.5 | 89 | vero | Collegamento a innesto | vero | 2 | — | falso | 0.5|1.5 | 0.5|1.5 | 0.5|1.5 | 0.5|1.5 | Superiore | 13.5 | — | |||
2.02 € | 100 | 4 giorni | 42 | Guida DIN (guida a cappello) 35 mm | Beige | 250 | — | -60|130 | 3.5 | 80 | vero | Collegamento a innesto | falso | 2 | — | falso | 0.5|1.5 | 0.5|1.5 | 0.5|1.5 | 0.5|1.5 | Superiore | 13.5 | — | |||
3.66 € | 100 | 4 giorni | 42 | Guida DIN (guida a cappello) 35 mm | Beige | 250 | — | -60|130 | 3.5 | 80 | vero | Collegamento a innesto | vero | 2 | — | falso | 0.5|1.5 | 0.5|1.5 | 0.5|1.5 | 0.5|1.5 | Superiore | 13.5 | — | |||
2.17 € | 100 | 4 giorni | 42 | Guida DIN (guida a cappello) 35 mm | Beige | 250 | — | -60|130 | 3.5 | 80 | vero | Collegamento a innesto | falso | 2 | — | falso | 0.5|1.5 | 0.5|1.5 | 0.5|1.5 | 0.5|1.5 | Superiore | 13.5 | — | |||
1.98 € | 100 | 4 giorni | 42 | Guida DIN (guida a cappello) 35 mm | Arancione | 250 | — | -60|130 | 3.5 | 80 | vero | Collegamento a innesto | falso | 2 | — | falso | 0.5|1.5 | 0.5|1.5 | 0.5|1.5 | 0.5|1.5 | Superiore | 13.5 | — | |||
3.66 € | 100 | 4 giorni | 42 | — | Arancione | 250 | — | -60|130 | 3.5 | 80 | — | Collegamento a innesto | — | — | — | — | 0.5|1.5 | 0.5|1.5 | 0.5|1.5 | 0.5|1.5 | Superiore | 13.5 | — | |||
2.12 € | 100 | 4 giorni | 42 | — | Arancione | 250 | — | -60|130 | 3.5 | 80 | — | Collegamento a innesto | — | — | — | — | 0.5|1.5 | 0.5|1.5 | 0.5|1.5 | 0.5|1.5 | Superiore | 13.5 | — | |||
4.05 € | 100 | 4 giorni | 49.5 | — | Arancione | 250 | — | -60|130 | 3.5 | 110 | — | Collegamento a innesto | — | — | — | — | 0.5|1.5 | 0.5|1.5 | 0.5|1.5 | 0.5|1.5 | Superiore | 13.5 | — | |||
3.89 € | 100 | 4 giorni | 45 | — | Arancione | 250 | — | -60|130 | 3.5 | 89 | — | Collegamento a innesto | — | — | — | — | 0.5|1.5 | 0.5|1.5 | 0.5|1.5 | 0.5|1.5 | Superiore | 13.5 | — | |||
5.25 € | 50 | 4 giorni | 48.5 | Guida DIN (guida a cappello) 35 mm | Blu | 250 | — | -50|120 | 6.2 | 82 | vero | Collegamento a vite | falso | 3 | 2 | falso | 0.5|4 | 0.5|2.5 | 0.5|4 | 0.5|4 | Laterali | 24 | — |
Loading...
Classe d’infiammabilità del materiale isolante conforme a UL94 | V0 | Tipo di collegamento elettrico 2 | — | Con collegamento di schermatura | — |
---|---|---|---|---|---|
Con funzione di alimentazione | — | Commutazione LED per | — | Collegabile trasversalmente | — |
Funzione di disconnessione | — | Corpo, materiale isolante | Termoplastica |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza(mm)
Metodo di montaggio
Colore
Tensione nominale(V)
Lampada colorata
Temperatura di esercizio(°C)
Larghezza/Dimensioni rete(mm)
Altezza di montaggio minima possibile(mm)
Piastra di chiusura necessaria
Tipo di collegamento elettrico 1
Con collegamento PE
Numero di livelli
Numero di posizioni morsetti per livello
Piani collegati internamente
Sezione trasversale connettore collegabile conduttore unico(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile con tubetto terminale(mm²)
Sezione trasversale trefolo del conduttore collegabile senza tubetto terminale(mm²)
Sezione trasversale conduttore collegabile multifilo(mm²)
Posizione collegamento
Ingresso corrente nominale(A)
Versione "Ex e" collaudata contro le esplosioni
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali